(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全キャッチ セフリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全キャッチ セフリル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,798円 ~ 3,453円
税込価格
3,078円 ~ 3,798円

【特長】・自動巻き取り式で作業時にロープが弛まないため、足場などへの引っ掛かり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質1:
    ロープ:ポリエステル
  • コード長さ(m):
    1.2
  • コード長さ(mm):
    1200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

AZ-SR05【商品仕様】
・色:イエロー
・幅×高さ(mm):44×160
・使用最大荷重(kg):0.5
・JANコード:4975364162182
・トラスココード:813-4972
・質量:35g
AZ-SR10【商品仕様】
・色:レッド
・幅×高さ(mm):50×220
・使用最大荷重(kg):1.0
・JANコード:4975364162175
・トラスココード:813-4973
・質量:63g
AZ-SR15【【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅×高さ(mm):50×220
・使用最大荷重(kg):1.5
・JANコード:4975364162168
・トラスココード:813-4971
・質量:69g
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
4975364162182
813-4972
35.000
使用最大荷重(kg):0.5

2個

2,798( 3,078円 )

1日目

レッド
4975364162175
813-4973
63.000
使用最大荷重(kg):1.0

2個

2,854( 3,139円 )

1日目

4975364162168
813-4971
69.000
使用最大荷重(kg):1.5

2個

3,453( 3,798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動巻き取り式で作業時にロープが弛まないため、足場などへの引っ掛かりの心配もありません
・作業後は完全収納して邪魔になりません
・本体が軽量・コンパクトで複数利用も可能です
・腰元への装着が簡単なナスカン仕様です
・本体をスライドすることでロープの巻き取りをロックできます
・自動巻き取り式で作業時にロープがたるまない為、足場などへの引っ掛かりの心配もありません
【用途】
・高所作業用工具落下防止ひも

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全キャッチ セフリル

安全キャッチ セフリル

    スマートリール

    スマートリール

      安全ロープ AZシリーズ

      安全ロープ AZシリーズ

        落下防止用安全ロープ

        落下防止用安全ロープ

          安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

          安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

            カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

            カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

              カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

              カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

                手首用ランヤード

                手首用ランヤード

                  安全ループ 標準タイプ TAL170

                  安全ループ 標準タイプ TAL170

                    ツールリール/ランヤード

                    ツールリール/ランヤード

                      ランヤード(2m)

                      ランヤード(2m)

                        落下防止用安全キャッチ

                        落下防止用安全キャッチ

                          安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

                          安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール バーコ バーコ バーコ トラスコ中山 ギアキーパー(HAMMERHEAD) KAHARA エスコ トラスコ中山
                            通常価格 2,798円 3,542円 1,987円 3,254円 3,201円 5,022円 5,022円 2,492円 1,560円 980円 700円 3,272円 2,520円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 工具接続コード - - 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            材質1 ロープ:ポリエステル ロープ:ポリエステル - - 芯:ナイロンロープ - - - - - - - -
                            コード長さ(m) 1.2 1.2 - - - - - - - - - - -
                            コード長さ(mm) 1200 1200 - - - - - - - - - - -

                            安全キャッチ セフリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました