【特長】・垂れたロープが引っ掛かる危険がなく移動しやすい自動巻取り式です・引き...
AZ-SMR05 | 【商品仕様】 ・幅×高さ(mm):40×170 ・使用最大荷重(kg):0.5 ・コード径(mm):40 ・芯径(mm):2 ・自然長(mm):170 ・JANコード:4975364166067 ・トラスココード:796-2771 ・質量:42g |
---|---|
AZ-SMR20 | 【商品仕様】 ・幅×高さ(mm):50×215 ・使用最大荷重(kg):2.0 ・芯径(mm):20 ・自然長(mm):210 ・コード径(mm):50 ・JANコード:4975364166081 ・トラスココード:796-2797 ・質量:81g |
AZ-SMR10 | 【商品仕様】 ・幅×高さ(mm):48×215 ・使用最大荷重(kg):1.0 ・自然長(mm):210 ・芯径(mm):10 ・コード径(mm):50 ・JANコード:4975364166074 ・トラスココード:796-2789 ・質量:68g |
【特長】
・垂れたロープが引っ掛かる危険がなく移動しやすい自動巻取り式です
・引き出した長さでロープが自動ロックされるワンウェイロック式です
・ロープが絡まないから複数掛けも可能です
・腰元への装着が簡単なナスカン仕様です
・万一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止します
【用途】
・高所作業用工具落下防止ひも