(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,905円
税込単価
4,296円

【特長】・自動巻き取り式だから腰まわりがすっきりです。・工具を仮置きできる簡易...

詳細情報を確認する

型番

AZ-SMC10W 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ工具接続コード特性耐熱性
材質芯:ステンレスワイヤブラック
線径×長さ(mm×m)2×1.2JANコード4975364166104
トラスココード796-2762自然長(mm)120
質量(g)137.000材質1本体:ABS樹脂
コード径(mm)45色詳細黒/銀
幅(mm)50使用最大荷重(kg)1

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-SMC10W

2個

3,905( 4,296円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動巻き取り式だから腰まわりがすっきりです。
・工具を仮置きできる簡易工具ホルダー機構です。
・万一、工具を落下させても本体に内蔵されたバネが衝撃を吸収し工具の跳ね返りを防止します。
・金属ワイヤー使用、火や熱に強く、耐摩擦・耐切断に優れます。
・ベルトの取付け位置に応じて引出し方向の左右を簡単に切り替え可能です。
・自動巻取式だから腰まわりがすっきりします。
【用途】
・高所作業用工具落下防止ワイヤー。
【商品仕様】
・色:黒/銀
・最大長さ(mm):1200
・使用最大荷重(kg):1.0
・自然長(mm):120
・コード径(mm):45
・芯径(mm):2
・取付け工具重量:1kg以下
・JANコード:4975364166104
・トラスココード:796-2762
・質量:137g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・ワイヤー部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤーの型番AZ-SMC10Wのページです。
型番AZ-SMC10Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

    タジマ スマートキャッチ 10

    タジマ スマートキャッチ 10

      ツールスリング

      ツールスリング

        落下防止用安全キャッチ

        落下防止用安全キャッチ

          安全ロープ用 ベルト通し

          安全ロープ用 ベルト通し

            携帯用ソケットホルダー3色セット

            携帯用ソケットホルダー3色セット

              超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

              超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

                バーコ ランヤード 439000000

                バーコ ランヤード 439000000

                  1040-1142mm セーフティーツールランヤード

                  1040-1142mm セーフティーツールランヤード

                    ベルト通し SFC-B・SFC-BK

                    ベルト通し SFC-B・SFC-BK

                      250mm セーフティーリストランヤード

                      250mm セーフティーリストランヤード

                        6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

                        6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

                          380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

                          380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール CETACEA エスコ TJMデザインタジマツール トップ工業 トップ工業 バーコ エスコ トップ工業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,905円 4,688円 6,992円 3,272円 733円 4,500円 3,950円 1,110円 2,810円 680円 1,690円 4,075円 984円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード - 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            特性 耐熱性 - - - - - - - - - - - -
                            材質 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル - - その他 炭素鋼 芯:ステンレスワイヤ - その他 合皮 ポリエステル その他 芯:ステンレスワイヤ
                            ブラック ブラック - - - その他 - - その他 - ブラック ブラック ブラック
                            線径×長さ(mm×m) 2×1.2 - - - - - 6×0..6 - - - 10×0.25 6×1.6 2×0.38~1.48

                            タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト