(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ スマートキャッチ 10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タジマ スマートキャッチ 10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,688円
税込単価
5,157円

【特長】・自動巻き取り式だから腰まわりがすっきりです。・工具を仮置きできる簡易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4975364166098
  • トラスココード:
    796-2754
  • 最大長さ(mm):
    1200
  • 質量(g):
    114.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 高さ(mm):
    36
  • 幅(mm):
    50
  • 使用最大荷重(kg):
    1

型番

AZ-SMC10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-SMC10

2個

4,688( 5,157円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動巻き取り式だから腰まわりがすっきりです。
・工具を仮置きできる簡易工具ホルダー機構です。
・万一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃を吸収し工具の跳ね返りを防止します。
・引き出した長さでロープが自動ロックされるワンウェイロック式です。
・ベルトの取付け位置に応じて引出し方向の左右を簡単に切り替え可能です。
・自動巻取式だから腰まわりがすっきりします。
【用途】
・高所作業用工具落下防止ロープ。
【商品仕様】
・色:黒/黒
・最大長さ(mm):1200
・使用最大荷重(kg):1.0
・自然長(mm):95
・芯径(mm):*
・コード径(mm):*
・取付け工具重量:1kg以下
・JANコード:4975364166098
・トラスココード:796-2754
・質量:114g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・ロープ:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ スマートキャッチ 10の型番AZ-SMC10のページです。
型番AZ-SMC10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ スマートキャッチ 10

タジマ スマートキャッチ 10

    タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

    タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

      落下防止用安全キャッチ

      落下防止用安全キャッチ

        安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

        安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

          落下防止用安全ロープ

          落下防止用安全ロープ

            スマートリール

            スマートリール

              安全キャッチ セフリル

              安全キャッチ セフリル

                990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                  セーフティーループ(スリム)

                  セーフティーループ(スリム)

                    カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

                    カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

                      6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

                      6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

                        手首用ランヤード

                        手首用ランヤード

                          ツールリール/ランヤード

                          ツールリール/ランヤード

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ エスコ バーコ エスコ バーコ ギアキーパー(HAMMERHEAD)
                            通常価格 4,688円 3,905円 3,272円 3,201円 3,254円 3,542円 2,798円 3,760円 1,628円 5,022円 4,075円 2,492円 980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ - 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ - その他 その他 - - ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ ゴム・ポリエステル繊維 その他 ゴム・ポリエステル繊維 -
                            ブラック ブラック - - - - - - - その他 ブラック その他 -
                            JANコード 4975364166098 4975364166104 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 796-2754 796-2762 - - - - - - - - - - -

                            タジマ スマートキャッチ 10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました