(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アゼアス キャップ (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アゼアス キャップ (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,470円
税込単価
2,717円

【特長】・異物混入防止にご使用いただけます。【商品仕様】・色:白・サイズ:フリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば無し
  • 帯電加工:
    なし
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    フリー
  • トラスココード:
    819-8875
  • JANコード:
    4939399504331
  • 質量(g):
    376.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

AZ-CLEAN1501 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-CLEAN1501

10

1パック

100個入り

2,470( 2,717円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入防止にご使用いただけます。
【商品仕様】
・色:白
・サイズ:フリー
・使い捨て式
・JANコード:4939399504331
・トラスココード:819-8875
・質量:376g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アゼアス キャップ (100枚入)の型番AZ-CLEAN1501のページです。
型番AZ-CLEAN1501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アゼアス キャップ (100枚入)

アゼアス キャップ (100枚入)

    TRUSCO 不織布使い捨て白衣

    TRUSCO 不織布使い捨て白衣

      ステリウェア続服 ST-100

      ステリウェア続服 ST-100

        AZ WORK(R)1200 ズボン

        AZ WORK(R)1200 ズボン

          アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)

          アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)

            ステリウェア続服 ST-102

            ステリウェア続服 ST-102

              アゼアス エプロン (20枚入)

              アゼアス エプロン (20枚入)

                アゼアス PPズボン 3Lサイズ

                アゼアス PPズボン 3Lサイズ

                  メーカー アゼアス トラスコ中山 ケニス アゼアス アゼアス ケニス アゼアス アゼアス
                  通常価格 2,470円 3,837円 1,089円 481円 1,322円 1,089円 2,859円 481円
                  通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ キャップ - - - - - - -
                  仕様 つば無し - - - - - - -
                  帯電加工 なし - - - - - - -
                  ホワイト - - - - - - -
                  サイズ フリー - - - - - - -

                  アゼアス キャップ (100枚入)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました