(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-B

AZ-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
359,999円
税込単価
395,999円

【特長】・乾電池駆動で設置が簡単、コストパフォーマンスに優れたベーシック防爆は...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    450000
  • 最小表示(g):
    100
  • 計量皿寸法D(mm):
    700
  • 計量皿寸法W(mm):
    550
  • トラスココード:
    838-4032
  • 質量(g):
    43000.0
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    ロードセル
  • 電源:
    乾電池駆動(付属)

型番

AZ-B450K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-B450K

1個

359,999( 395,999円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池駆動で設置が簡単、コストパフォーマンスに優れたベーシック防爆はかりです。
・最大連続1000時間駆動です。(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時)
・オートオフ機能搭載バックライト付き大型ディスプレイです。
・赤外線ポート標準装備で、計量データをIR通信で伝送、保存が可能です。
・別売りのデータロガー(DLZ-200)使用可能です。
【用途】
・危険箇所を含むすべての場所で、計量作業、重量チェック作業に最適です。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

AZ-B450Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-Bの型番AZ-B450Kのページです。
型番AZ-B450Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-B

AZ-B

    本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

    本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

      本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUS

      本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUS

        本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)

        本質安全防爆構造電子はかり AZ-Bシリーズ(ストレインゲージセンサ)

          本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

          本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

            デジタル防水台秤 IWG-6000S

            デジタル防水台秤 IWG-6000S

              イシダ デジタル防水台秤 IWB

              イシダ デジタル防水台秤 IWB

                本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

                本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

                  高精度デジタル天秤

                  高精度デジタル天秤

                    無線プリンタ/印字用紙

                    無線プリンタ/印字用紙

                      デジタル台はかり

                      デジタル台はかり

                        取引証明用はかり(防水・防塵型)

                        取引証明用はかり(防水・防塵型)

                          本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                          本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 イシダ イシダ 新光電子 イシダ 大和製衡 大和製衡 新光電子 新光電子
                            通常価格 359,999円 296,616円 487,500円 187,056円 456,000円 105,984円 121,019円 162,500円 108,869円 830円 457,600円 139,500円 256,176円
                            通常出荷日 9日目   8日目   19日目   5日目   9日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   19日目   9日目   5日目  
                            主要用途 はかり はかり - はかり - - - 周辺機器 - 周辺機器 - - はかり
                            種類 本体 本体 - 本体 - - - 本体 - - - - 本体
                            ひょう量(g) 450000 - 450000 - - 6000 - - - - 1500000 - -
                            最小表示(g) 100 - 100 - - 1(0~3kg)2(3~6kg) - - - - 500 1 -
                            計量皿寸法D(mm) 700 - - - - - - - - - - - -

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました