(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ-960-008-M
長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュ ナガソデサマーブルゾン ネイビーXベージュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,160円
税込単価
5,676円

【特長】・綿100%のやさしい肌ざわりの長袖サマーブルゾンです。・SS~6Lま...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 質量(g):
    540.000
  • 材質1:
    綿100%
  • 色詳細:
    ネイビー×ベージュ

型番

AZ-960-008-M 解除

Loading...

商品情報を表示

AZ-960-008-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-960-008-M

M
4932514260624
806-7574
116
47
58
64

2個

5,160( 5,676円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・綿100%のやさしい肌ざわりの長袖サマーブルゾンです。・SS~6Lまで9サイズあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュの型番AZ-960-008-Mのページです。
型番AZ-960-008-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュ

長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュ

    ムービンカット ワークウェア 長袖ブルゾン

    ムービンカット ワークウェア 長袖ブルゾン

      メーカー アイトス アイトス
      通常価格 5,160円 6,869円
      通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
      商品分類 ジャケット ジャケット
      色(系統) -
      袖形状 長袖 長袖
      帯電防止素材 なし あり
      JIS規格適合品 × ×

      長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      AZ-960-008-5L
      AZ-960-008-6L
      AZ-960-008-L
      AZ-960-008-LL
      AZ-960-008-S
      AZ-960-008-SS
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ JANコード トラスココード 胸囲(cm) 肩幅(cm) 袖丈(cm) 着丈(cm)

      5,832円

      ( 6,415円 )
      2個 あり

      5日目

      5L4932514260679806-7570150576372

      6,030円

      ( 6,633円 )
      2個 あり

      5日目

      6L4932514666785806-7571160596474

      5,160円

      ( 5,676円 )
      2個 あり

      5日目

      L4932514260631806-7572120495966

      5,160円

      ( 5,676円 )
      2個 あり

      5日目

      LL4932514260648806-7573124516168

      5,160円

      ( 5,676円 )
      2個 あり

      5日目

      S4932514260617806-7575112455762

      5,160円

      ( 5,676円 )
      2個 あり

      5日目

      SS4932514674537806-7576108435760

      春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました