(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖ブルゾン ターコイズ×アースグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長袖ブルゾン ターコイズ×アースグリーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,943円 ~ 8,394円
税込価格
7,637円 ~ 9,233円

【特長】・綿100%のやさしい肌ざわりの長袖ブルゾンです。・SS~6Lまで9サ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 質量(g):
    650.000
  • 材質1:
    綿100%
  • 色詳細:
    ターコイズ×アースグリーン

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4932514052236
806-7457
132
70

2個

7,125( 7,838円 )

5日目

4L
4932514052243
806-7458
136
70

2個

7,154( 7,869円 )

5日目

5L
4932514052250
806-7459
144
72

2個

7,672( 8,439円 )

5日目

6L
4932514688312
806-7480
152
74

2個

8,394( 9,233円 )

5日目

L
4932514052212
806-7481
124
66

2個

6,943( 7,637円 )

5日目

LL
4932514052229
806-7482
128
68

2個

6,943( 7,637円 )

5日目

M
4932514052205
806-7483
120
64

2個

6,943( 7,637円 )

5日目

S
4932514052199
806-7484
116
62

2個

6,943( 7,637円 )

5日目

SS
4932514688329
806-7485
112
62

2個

6,943( 7,637円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・綿100%のやさしい肌ざわりの長袖ブルゾンです。・SS~6Lまで9サイズあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖ブルゾン ターコイズ×アースグリーン

長袖ブルゾン ターコイズ×アースグリーン

    長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュ

    長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュ

      メーカー アイトス アイトス
      通常価格 6,943円 5,160円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品分類 ジャケット ジャケット
      色(系統)
      季節 通年 -
      袖形状 長袖 長袖
      仕様 男性用 -

      長袖ブルゾン ターコイズ×アースグリーンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました