(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ムービンカット カーゴパンツ2タック ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ-6324-008-82
ムービンカット カーゴパンツ2タック ネイビー ムービンカット カーゴパンツ2タック ネイビー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,331円 4,423円
税込単価
5,864円 4,865円

【特長】・綿100%のやさしい肌ざわりの2タック仕様のカーゴパンツです。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 質量(g):
    370.000
  • 材質1:
    表生地:ポリエステル65%、綿35%

型番

AZ-6324-008-82 解除

Loading...

商品情報を表示

AZ-6324-008-82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-6324-008-82

4932514353074
806-7317
82
80

4個

5,331円

4,423

( 4,865円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・綿100%のやさしい肌ざわりの2タック仕様のカーゴパンツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ムービンカット カーゴパンツ2タック ネイビーの型番AZ-6324-008-82のページです。
型番AZ-6324-008-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ムービンカット カーゴパンツ2タック ネイビー

ムービンカット カーゴパンツ2タック ネイビー

    AZ-6542 ワークパンツ(2タック)

    AZ-6542 ワークパンツ(2タック)

      AZ-RP60 ワークパンツ(ノータック)

      AZ-RP60 ワークパンツ(ノータック)

        レディスピタリティスラックス 1614

        レディスピタリティスラックス 1614

          ノータックピタリティスラックス 1612

          ノータックピタリティスラックス 1612

            メーカー アイトス アイトス アイトス ジーベック ジーベック
            通常価格 5,331円 6,372円 6,372円 7,900円 7,900円
            通常出荷日 5日目   4日目~   4日目   5日目   5日目  
            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
            色(系統) - - - -
            季節 通年 通年 通年 通年 通年
            仕様 男性用 男性用 男性用 女性用 男性用
            帯電防止素材 あり なし なし あり あり

            ムービンカット カーゴパンツ2タック ネイビーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            AZ-6324-008-76
            AZ-6324-008-79
            AZ-6324-008-85
            AZ-6324-008-88
            AZ-6324-008-91
            AZ-6324-008-95
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード ウエスト(cm) 股下(cm)

            5,331円

            ( 5,864円 )
            4個 あり

            5日目

            4932514353050806-73157680

            5,331円

            ( 5,864円 )
            4個 あり

            5日目

            4932514353067806-73167980

            5,331円

            ( 5,864円 )
            4個 あり

            5日目

            4932514353081806-73188580

            5,627円

            ( 6,190円 )
            4個 あり

            5日目

            4932514353098806-73198878

            5,627円

            ( 6,190円 )
            4個 あり

            5日目

            4932514353104806-73209178

            5,627円

            ( 6,190円 )
            4個 あり

            5日目

            4932514353111806-73219578

            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました