(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三立 トランスクリーナー AX-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三立 トランスクリーナー AX-D

通常価格(税別)
412,188円 ~ 614,595円
税込価格
453,407円 ~ 676,055円

【特長】・エアー式バキュームクリーナー・サイレンサー付・新機構CSS(サイクロ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
材質1
タンク容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
126-2617
25000
モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属
30

1個

412,188( 453,407円 )

8日目

126-2618
38000
本体:SUS、タンク:透明樹脂、フィルター:樹脂成型フィルター
50

1個

614,595( 676,055円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー式バキュームクリーナー
・サイレンサー付
・新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。
・フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がない。
・透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性にすぐれています。
【用途】
・食品工場の床清掃と洗浄水の同時吸引

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三立 トランスクリーナー AX-D

三立 トランスクリーナー AX-D

    三立 乾式専用バキューム サイレンサー付

    三立 乾式専用バキューム サイレンサー付

      高効率型電動バキュームクリーナー

      高効率型電動バキュームクリーナー

        三立 トランスクリーナー AX

        三立 トランスクリーナー AX

          三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

          三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

            エアーバキュームクリーナー

            エアーバキュームクリーナー

              業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

              業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

                スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

                スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

                  掃除機

                  掃除機

                    エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

                    エア式掃除機乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

                      バキュームクリーナー 乾式 強化プラスチックボディ 集じん容量10L

                      バキュームクリーナー 乾式 強化プラスチックボディ 集じん容量10L

                        業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ

                        業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ

                          ウェットバキューム バキュマット220T

                          ウェットバキューム バキュマット220T

                            メーカー 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 ケルヒャー スイデン 東京硝子器械 アズワン ニルフィスクアドバンス アマノ ディバーシー
                            通常価格 412,188円 366,375円 381,192円 334,541円 308,811円 201,203円 43,971円 63,740円 3,640円 50,600円 42,850円 221,086円 233,856円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   6日目~   1日目~   2日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - - そうじ機 - -
                            用途 乾湿両用 乾式 乾式 乾湿両用 乾式 乾式 乾湿両用 乾湿両用 - - 乾式 - -
                            種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ - ペール缶タイプ - - - - -

                            三立 トランスクリーナー AX-Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました