(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AX-2060-N
三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N カンシツリョウヨウソウジキ

通常単価(税別)
246,272円
税込単価
270,899円

【特長】・エアーバキュームクリーナーです。・新機構CSS(サイクロン・セパレー...

詳細情報を確認する

型番

AX-2060-N 解除

Loading...

商品情報を表示

AX-2060-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
タンク容量(L)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX-2060-N

126-2649
21000
14
560
1000
445

1個

246,272( 270,899円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーバキュームクリーナーです。
・新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能です。
・フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がないです。
・透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性にすぐれています。
・経済的なエレメントフィルター採用しています。
【用途】
・油まじりの金属切粉回収
・乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引
・浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-Nの型番AX-2060-Nのページです。
型番AX-2060-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

    トランスファークリーナー(乾湿両用)

    トランスファークリーナー(乾湿両用)

      トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

      トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

        三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

        三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

          三立 高効率型電動バキュームクリーナー

          三立 高効率型電動バキュームクリーナー

            三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

            三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

              ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

              ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                  電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

                  電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

                    ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                    ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                      集じん機 490

                      集じん機 490

                        AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

                        AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

                          三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

                          三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

                            メーカー 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 マキタ エスコ 三立機器
                            通常価格 246,272円 211,966円 246,025円 259,309円 275,019円 211,916円 189,613円 198,386円 176,104円 104,269円 41,837円 70,453円 333,034円
                            通常出荷日 4日目   14日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   14日目   7日目   4日目   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 ペール缶タイプ - 粉じんタイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ - - 粉じんタイプ ペール缶タイプ - ペール缶タイプ 粉じんタイプ
                            材質1 モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 - モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 - - モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:鉄、台車:樹脂 - - -

                            三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AX-3060-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) タンク容量(L) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                            290,309円

                            ( 319,340円 )
                            1個 -

                            4日目

                            126-415625000305901250500

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました