(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーバキュームクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AX-1
エアーバキュームクリーナー ソウジキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
201,203円
税込単価
221,323円

【特長】・エアー方式の為、電機部品や回転部品がなく、危険物の回収も可能です・回...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

AX-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX-1

126-2641
16000

1個

201,203( 221,323円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー方式の為、電機部品や回転部品がなく、危険物の回収も可能です
・回転部分がないため故障が少なく簡単なメンテナンスで性能を維持できます
【用途】
・切削片、金属切粉、鋳物切削片、砂、セメントアルミ片、サンドブラスト等の回収

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーバキュームクリーナーの型番AX-1のページです。
型番AX-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーバキュームクリーナー

エアーバキュームクリーナー

    エアーバキューム掃除機

    エアーバキューム掃除機

      三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

      三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

        三立 乾式専用バキューム サイレンサー付

        三立 乾式専用バキューム サイレンサー付

          東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R

          東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R

            高効率型電動バキュームクリーナー

            高効率型電動バキュームクリーナー

              東浜 連続運転用掃除機

              東浜 連続運転用掃除機

                業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7

                業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7

                  微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”

                  微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”

                    小型サイクロン

                    小型サイクロン

                      メーカー 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 東浜商事 三立機器 東浜商事 日立 スイデン アズワン
                      通常価格 201,203円 424,111円 308,811円 366,375円 98,877円 381,192円 261,574円 25,784円 149,565円 46,550円
                      通常出荷日 4日目   10日目   4日目   8日目   5日目   8日目   5日目   2日目   5日目   1日目  
                      商品タイプ そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 -
                      用途 乾式 - 乾式 乾式 乾湿両用 乾式 乾式 乾式 乾式 -
                      種類 ペール缶タイプ - ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ - 粉じんタイプ -
                      材質1 モーターリッド:鉄、タンク:ステンレス、台車:金属 本体:鉄 モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 - - - - - -

                      エアーバキュームクリーナーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      AX-2
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード 質量(g)

                      254,440円

                      ( 279,884円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      126-413322000

                      乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました