(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
56,691円 51,333円
税込単価
62,360円 56,466円

【特長】・材質にステンレス(SUS304)を使用しており汚れに強く、長く清潔に...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    800
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 色:
    シルバー
  • トラスココード:
    810-6974
  • 質量(g):
    7900.0
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    車輪:ナイロンウレタン
  • 均等積載量(kg/段):
    上段/下段:50/25
  • 支柱径(mm):
    22
  • 段数(段):
    2
  • こぼれ止め高さ(mm):
    25

型番

AW-U6045D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW-U6045D

1個

56,691円

51,333

( 56,466円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質にステンレス(SUS304)を使用しており汚れに強く、長く清潔にご利用いただけます。
・溶接組立完成品ですので後々のビスなどの緩む心配がありません。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスターの型番AW-U6045Dのページです。
型番AW-U6045Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

    マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

    マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

      マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

      マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

        マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター付

        マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター付

          ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

          ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

            マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

            マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

              マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

              マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

                マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600X450 スチールキャスター付

                マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600X450 スチールキャスター付

                  ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付

                  ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付

                    ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

                    ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

                      ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)

                      ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)

                        SUS3044(ステンレス)ワゴン

                        SUS3044(ステンレス)ワゴン

                          ステンレスCSワゴン 段数(段)2

                          ステンレスCSワゴン 段数(段)2

                            メーカー テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 56,691円 54,496円 50,968円 48,592円 28,848円 32,863円 36,389円 34,380円 27,500円 31,286円 24,553円 26,558円 26,436円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   8日目   5日目~   3日目  
                            間口(mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 - - - - -
                            奥行(mm) 450 450 450 450 450 450 450 450 - - - - -
                            高さ(mm) 800 800 800 800 750 750 775 775 775 775 750 - -
                            最大積載量(kg/台) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - - - - -

                            マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました