(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEスパゲティチューブ 50M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AWG-18X50M
PTFEスパゲティチューブ 50M PTFEスパゲティチューブ AWG-18 50M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,654円
税込単価
11,719円

【特長】・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    50
  • 使用温度範囲:
    -50~260℃
  • 適用流体:
    ほとんどの酸・アルカリ
  • 材質:
    ふっ素樹脂(PTFE)

型番

AWG-18X50M 解除

Loading...

商品情報を表示

AWG-18X50M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
使用圧力(MPa)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AWG-18X50M

1.07×1.67
1.83
150

1個

10,654( 11,719円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています
【用途】
・酸・アルカリなどの薬品移送
・自動車部品
・半導体製造装置

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFEスパゲティチューブ 50Mの型番AWG-18X50Mのページです。
型番AWG-18X50Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEスパゲティチューブ 50M

PTFEスパゲティチューブ 50M

    PTFEスパゲティチューブ 10M

    PTFEスパゲティチューブ 10M

      PTFEチューブ 10M

      PTFEチューブ 10M

        チューコーフロー PTFEチューブ 13D×16D 10M

        チューコーフロー PTFEチューブ 13D×16D 10M

          メーカー 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業
          通常価格 8,981円 5,041円 7,742円 40,580円
          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目  
          商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ -
          全長(m) 50 10 10 -
          使用温度範囲 -50~260℃ -50~260℃ -50~260℃ -
          適用流体 ほとんどの酸・アルカリ ほとんどの酸、アルカリ ほとんどの酸・アルカリ -
          材質 ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) -

          PTFEスパゲティチューブ 50Mのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          AWG-16X50M
          AWG-17X50M
          AWG-20X50M
          AWG-8X50M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          内径×外径
          (mm)
          使用圧力
          (MPa)
          質量
          (g)

          12,929円

          ( 14,222円 )
          1個 あり

          4日目

          1.35×1.951.45200

          11,649円

          ( 12,814円 )
          1個 あり

          4日目

          1.19×1.791.65150

          8,981円

          ( 9,879円 )
          1個 あり

          4日目

          0.86×1.462.28100

          29,007円

          ( 31,908円 )
          1個 あり

          4日目

          3.38×4.10.7550

          液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました