(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AV型タマローリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AV-400
AV型タマローリー AVガタタマローリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,591円
税込単価
28,150円

【特長】・材質は、高密度ポリエチレンを使用、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に優れて...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

AV-400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-400

400L
105-9820
4906301502143
14500.0
1個

1個

25,591( 28,150円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は、高密度ポリエチレンを使用、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に優れています
・上部、注入口にオプション部品のストレイナー(こし器)が取付け可能です
・縦型ですので狭い場所でも保管場所ができます
【用途】
・防除や灌水のご使用に
・非常用品としてのご使用に
・工場内の保管容器に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AV型タマローリーの型番AV-400のページです。
型番AV-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AV型タマローリー

AV型タマローリー

    AS型タマローリー

    AS型タマローリー

      タマローリー

      タマローリー

        AO型タマローリー

        AO型タマローリー

          開放円筒タンク N型

          開放円筒タンク N型

            UL型タンク密閉丸型

            UL型タンク密閉丸型

              YB型ローリータンク

              YB型ローリータンク

                A型密閉円筒型タンク

                A型密閉円筒型タンク

                  開放円筒型タンク N型

                  開放円筒型タンク N型

                    オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                    オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                      スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

                      スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

                        ローリータンク Y型

                        ローリータンク Y型

                          スーパータンクSP型(補強枠無し)

                          スーパータンクSP型(補強枠無し)

                            メーカー コダマ樹脂 コダマ樹脂 コダマ樹脂 コダマ樹脂 ダイライト スイコー ダイライト ダイライト ダイライト オーティ・マットー スイコー ダイライト ダイライト
                            通常価格 10,559円 10,769円 14,080円 10,560円 64,810円 442,713円 20,171円 37,607円 36,844円 41,507円 10,555円 24,600円 125,244円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   14日目   5日目~   5日目~   4日目   4日目   13日目   8日目~   5日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク - - タンク - タンク タンク - タンク -
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - ポリエチレン その他 - ポリエチレン ポリエチレン
                            材質1 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - 高密度ポリエチレン - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            AV型タマローリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-100
                            AV-200
                            AV-300
                            AV-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 トラスココード JANコード 質量(g) 内容量

                            10,559円

                            ( 11,615円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            120L106-129849063015021124400.0-

                            11,849円

                            ( 13,034円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            200L105-981149063015021297400.0-

                            20,315円

                            ( 22,347円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            300L105-9818490630150213612100.0-

                            27,809円

                            ( 30,590円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            500L105-9813490630150215019000.0-

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました