(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATYVB33
デジカメ用アタッチメントレンズ コウガクヨウヒン

デジカメ用アタッチメントレンズ ATYVB33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,594円
税込単価
33,653円

【特長】・お手持ちのデジタルカメラにワンタッチで装着し、顕微鏡レベルの高拡大撮...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクセサリー
  • 高さ(mm):
    10
  • 質量(g):
    4.000
  • 材質1:
    レンズ:プラスチック・ハウジング:アルミ・粘着ゲル:ウレタン
  • 詳細タイプ:
    アタッチメントレンズ
  • 外径(mm):
    26

(i)ご注意

  • 撮影倍率、解像度はお使いのデジタルカメラによります。 

型番

ATYVB33 解除

Loading...

ATYVB33 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATYVB33

4562188641353
511-6287

1個

30,594( 33,653円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのデジタルカメラにワンタッチで装着し、顕微鏡レベルの高拡大撮影を実現します。
・裏面の粘着ウレタンゲルにより、何度でも着脱できます。
・特殊レンズにより画面がゆがまず、高精細、高被写界深度撮影が可能です。
・デジタルカメラ機能により高拡大動画撮影ができます。
【用途】
・高拡大撮影に。
・顕微鏡のない作業現場に。

(i)ご注意

  • 撮影倍率、解像度はお使いのデジタルカメラによります。 

商品情報

Loading...

ATYVB33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジカメ用アタッチメントレンズの型番ATYVB33のページです。
型番ATYVB33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジカメ用アタッチメントレンズ

デジカメ用アタッチメントレンズ

    調節ルーペ

    調節ルーペ

      携帯電話用アタッチメントレンズ

      携帯電話用アタッチメントレンズ

        1.8倍 デスクトップルーペ(サイズ:直径74×45mm)

        1.8倍 デスクトップルーペ(サイズ:直径74×45mm)

          フルスペクトル型蛍光ランプ バイタライト

          フルスペクトル型蛍光ランプ バイタライト

            照明拡大鏡交換用レンズ

            照明拡大鏡交換用レンズ

              ペーパーウェイトルーペ

              ペーパーウェイトルーペ

                ルーペ(ゴムラバー付)

                ルーペ(ゴムラバー付)

                  コンテック 卓上ルーペ

                  コンテック 卓上ルーペ

                    Dino-Lite オプション品(ADアダプタシリーズ)

                    Dino-Lite オプション品(ADアダプタシリーズ)

                      メタルホルダー ルーペ台座付

                      メタルホルダー ルーペ台座付

                        ライトスケールルーペ LSL-35

                        ライトスケールルーペ LSL-35

                          池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具

                          池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具

                            メーカー アトム興産 コンテック(ライト) アトム興産 エスコ オーツカ光学 アズワン 池田レンズ工業 京葉光器 コンテック(ライト) ANMO 東京硝子器械 三商 池田レンズ工業
                            通常価格 30,594円 1,168円 19,749円 9,959円 12,070円 16,500円 2,289円 8,266円 1,391円 1,000円 6,700円 12,000円 849円
                            通常出荷日 8日目   3日目   7日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ アクセサリー カップルーペ アクセサリー カップルーペ アクセサリー - - カップルーペ カップルーペ アクセサリー その他光学機器 - ポケットルーペ
                            高さ(mm) 10 - 8 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 4.000 - 2.000 - - - - - - - - - -
                            材質1 レンズ:プラスチック・ハウジング:アルミ・粘着ゲル:ウレタン - レンズ:プラスチック・ハウジング:アルミ・粘着ゲル:ウレタン - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ アタッチメントレンズ - アタッチメントレンズ - - - - - - - - - -

                            デジカメ用アタッチメントレンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ATYVH16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            52,084円

                            ( 57,292円 )
                            1個 -

                            8日目

                            4562188641360511-6295

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました