(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コダマ バルブセットーE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

コダマ バルブセットーE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,426円
税込単価
10,369円

【特長】・AT100、200、300、500、800、1001用のソケットとバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    106-1299
  • JANコード:
    4906301503096
  • 質量(g):
    740
  • 材質1:
    バルブ:銅
  • 材質2:
    ソケット:ポリエチレン
  • 内容量:
    1個

型番

AT-VALVESET-E 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他その他オプション
トラスココード106-1299JANコード4906301503096
質量(g)740材質1バルブ:銅
材質2ソケット:ポリエチレン内容量1個

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-VALVESET-E

1個

2個

9,426( 10,369円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AT100、200、300、500、800、1001用のソケットとバルブのセット品です。
【用途】
・ローリーの排出用に。
【商品仕様】
・AT600、600B、2000、3000には取り付け不可
・1.5インチソケット、1.5インチバルブのセット
・JANコード:4906301503096
・トラスココード:106-1299
・質量:0g
【材質/仕上】
・バルブ:銅
・ソケット:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コダマ バルブセットーEの型番AT-VALVESET-Eのページです。
型番AT-VALVESET-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コダマ バルブセットーE

コダマ バルブセットーE

    コダマ バルブセットーC

    コダマ バルブセットーC

      ローリータンク用ジョイント 40A

      ローリータンク用ジョイント 40A

        100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

        100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

          ニップル 25A(ジョイント用)

          ニップル 25A(ジョイント用)

            50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

            50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

              ローリータンク用ジョイント 25A

              ローリータンク用ジョイント 25A

                積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

                積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

                  200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

                  200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

                    砲金スリースバルブ/バルブソケット/ジョイントタケノコ/キャップ(水抜き栓・空気抜き栓共用)

                    砲金スリースバルブ/バルブソケット/ジョイントタケノコ/キャップ(水抜き栓・空気抜き栓共用)

                      PEフィッティング ポリパッキン

                      PEフィッティング ポリパッキン

                        スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L

                        スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L

                          スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                          スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                            メーカー コダマ樹脂 コダマ樹脂 スイコー エスコ スイコー エスコ スイコー 積水テクノ成型 エスコ 積水テクノ成型 スイコー スイコー スイコー
                            通常価格 9,426円 5,768円 3,897円 3,894円 671円 12,920円 838円 198,710円 4,274円 1,430円 95円 17,245円 48,129円
                            通常出荷日 8日目   8日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - その他 タンク その他 - - その他 その他 タンク -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - オプション - - オプション オプション - -
                            トラスココード 106-1299 106-1296 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906301503096 4906301503072 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 740 370 - - - - - - - - - - -

                            コダマ バルブセットーEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト