(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コダマ バルブセットーC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コダマ バルブセットーC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,768円
税込単価
6,345円

【特長】・AT100、200、300、500、800、1000用のソケットとバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    106-1296
  • JANコード:
    4906301503072
  • 質量(g):
    370
  • 材質1:
    バルブ:銅
  • 材質2:
    ソケット:ポリエチレン
  • 内容量:
    1個

型番

AT-VALVESET-C 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-VALVESET-C

1個

2個

5,768( 6,345円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AT100、200、300、500、800、1000用のソケットとバルブのセット品です。
【用途】
・ローリーの排出用に。
【商品仕様】
・AT600、600B、2000、3000には取り付け不可
・1インチソケット、1インチバルブのセット
・JANコード:4906301503072
・トラスココード:106-1296
・質量:0g
【材質/仕上】
・バルブ:銅
・ソケット:ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コダマ バルブセットーCの型番AT-VALVESET-Cのページです。
型番AT-VALVESET-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コダマ バルブセットーC

コダマ バルブセットーC

    コダマ バルブセットーE

    コダマ バルブセットーE

      ローリータンク用ジョイント 40A

      ローリータンク用ジョイント 40A

        50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

        50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

          積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

          積水 角型セキスイ槽 KK-1000 排水栓付

            砲金スリースバルブ/バルブソケット/ジョイントタケノコ/キャップ(水抜き栓・空気抜き栓共用)

            砲金スリースバルブ/バルブソケット/ジョイントタケノコ/キャップ(水抜き栓・空気抜き栓共用)

              ニップル 25A(ジョイント用)

              ニップル 25A(ジョイント用)

                200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

                200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)

                  ポリエチレン給水容器(バルブ付)

                  ポリエチレン給水容器(バルブ付)

                    ローリータンク用ジョイント 25A

                    ローリータンク用ジョイント 25A

                      100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

                      100L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-1.5用)

                        PEフィッティング FKMパッキン

                        PEフィッティング FKMパッキン

                          スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                          スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                            メーカー コダマ樹脂 コダマ樹脂 スイコー エスコ 積水テクノ成型 積水テクノ成型 スイコー エスコ エスコ スイコー エスコ スイコー スイコー
                            通常価格 5,768円 9,426円 3,897円 12,920円 198,710円 1,430円 671円 4,274円 19,950円 838円 3,894円 10,304円 48,129円
                            通常出荷日 8日目   8日目   2日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 タンク - その他 その他 - タンク その他 - その他 -
                            その他 オプション オプション オプション - - オプション オプション - - オプション - オプション -
                            トラスココード 106-1296 106-1299 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906301503072 4906301503096 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 370 740 - - - - - - - - - - -

                            コダマ バルブセットーCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました