(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段ワイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段ワイド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
253,023円 205,505円
税込単価
278,325円 226,056円

【特長】・超軽量で独自のパネルジョイント構造で大幅にゆれを解消しました。・脚ア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 最大作業床高さ(m):
    3.48
  • トラスココード:
    542-5328
  • 質量(g):
    57000.0
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

ATL-2WA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATL-2WA

1個

253,023円

205,505

( 226,056円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量で独自のパネルジョイント構造で大幅にゆれを解消しました。
・脚アジャスト300mmで四脚とも伸縮できるので段差に対応できます。
・作業床ワイドタイプです。
【用途】
・外壁・電気工事、美術館備品など多目的に。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・全高(m):4.33~4.63
・全高(m):4.33~4.63
・作業床の高さ(m):3.18~3.48
・作業床寸法(m):485×1250
・組立式
・トラスココード:542-5328
・質量:57kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段ワイドの型番ATL-2WAのページです。
型番ATL-2WAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段ワイド

ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段ワイド

    ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段

    ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段

      カハンシキサギョウダイ

      カハンシキサギョウダイ

        ライトタラップ RT型 7段

        ライトタラップ RT型 7段

          ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

          ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

            オーバーブリッジ

            オーバーブリッジ

              メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業
              通常価格 253,023円 197,516円 61,135円 40,000円 913,680円 298,058円
              通常出荷日 6日目   5日目   3日目~   4日目   9日目   4日目  
              商品タイプ 高所作業台 高所作業台 - - 高所作業台 -
              最大使用質量(Kg) 100 100 - - 250 -
              最大作業床高さ(m) 3.48 3.48 - - 2.53 -
              トラスココード 542-5328 542-5310 - - 542-5298 -
              質量(g) 57000.0 50000.0 - - 127700.0 -

              ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段ワイドのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました