(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
197,516円 160,422円
税込単価
217,268円 176,464円

【特長】・超軽量で独自のパネルジョイント構造で大幅にゆれを解消しました。・脚ア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 最大作業床高さ(m):
    3.48
  • トラスココード:
    542-5310
  • 質量(g):
    50000.0
  • 材質1:
    アルミ合金

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATL-2A

1個

197,516円

160,422

( 176,464円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量で独自のパネルジョイント構造で大幅にゆれを解消しました。
・脚アジャスト300mmで四脚とも伸縮できるので段差に対応できます。
【用途】
・外壁・電気工事、美術館備品など多目的に。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・全高(m):4.33~4.63
・全高(m):4.33~4.63
・作業床の高さ(m):3.18~3.48
・作業床寸法(m):485×950
・組立式
・トラスココード:542-5310
・質量:50kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段の型番ATL-2Aのページです。
型番ATL-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段

ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段

    ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段ワイド

    ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段ワイド

      ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

      ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

        カハンシキサギョウダイ

        カハンシキサギョウダイ

          メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ
          通常価格 197,516円 253,023円 913,680円 61,135円
          通常出荷日 5日目   6日目   9日目   3日目~  
          商品タイプ 高所作業台 高所作業台 高所作業台 -
          最大使用質量(Kg) 100 100 250 -
          最大作業床高さ(m) 3.48 3.48 2.53 -
          トラスココード 542-5310 542-5328 542-5298 -
          質量(g) 50000.0 57000.0 127700.0 -

          ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました