(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト1段式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーブルリフト1段式

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
690,682円 641,850円
税込単価
759,750円 706,035円

【特長】・耐久性抜群の電動油圧式テーブルリフトです。・昇降方式は1段式です。

詳細情報を確認する

  • 昇降方式:
    1段式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ATL-1020-12-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
モーター出力(kW)
上昇時間 50Hz(秒)
上昇時間 60Hz(秒)
トラスココード
質量(g)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
揚程(mm)
電源(V)
テーブル寸法(mm)長さ
テーブル寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATL-1020-12-30

3000
2.2
33
28
244-3706
830000.0
350~1550
1000×2000
1200
三相200V
2000
1000

1個

690,682円

641,850

( 706,035円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性抜群の電動油圧式テーブルリフトです。
・昇降方式は1段式です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト1段式の型番ATL-1020-12-30のページです。
型番ATL-1020-12-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーブルリフト1段式

テーブルリフト1段式

    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

      ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

      ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

          ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

          ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

            ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

            ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

              ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

              ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

                リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

                  ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                  ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                    ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                    ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                      標準リフトテーブル KFTシリーズ

                      標準リフトテーブル KFTシリーズ

                        ビシャモン テーブルリフト 1トン用

                        ビシャモン テーブルリフト 1トン用

                          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

                          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

                            メーカー アカシン スギヤス スギヤス スギヤス 東正車輛 スギヤス 東正車輛 をくだ屋技研 東正車輛 スギヤス 河原 スギヤス スギヤス
                            通常価格 690,682円 207,655円 377,738円 121,381円 135,958円 234,915円 133,544円 612,045円 98,065円 688,861円 296,721円 637,277円 282,852円
                            通常出荷日 5日目   11日目~   8日目~   15日目~   15日目~   9日目~   30日目   31日目   30日目   15日目   19日目   11日目~   10日目~  
                            昇降方式 1段式 - - - - - - - - - - - -

                            テーブルリフト1段式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました