(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リベットセット(オフセット)フラッシュセットストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リベットセット(オフセット)フラッシュセットストレート

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,338円
税込単価
5,872円

【特長】・リベットをかしめるために使用します。【用途】・航空産業向け。【材質】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • JANコード:
    4547230112340
  • トラスココード:
    792-7690
  • 適用:
    フラッシュリベット用
  • 長さ(インチ):
    5-1/2
  • 直径:
    1インチフェイス
  • 質量(g):
    206.000
  • 材質1:
    工具鋼
  • 摘要:
    フラッシュリベット用

型番

ATI107A-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATI107A-4

1個

5,338( 5,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リベットをかしめるために使用します。
【用途】
・航空産業向け。
【材質】
・工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リベットセット(オフセット)フラッシュセットストレートの型番ATI107A-4のページです。
型番ATI107A-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リベットセット(オフセット)フラッシュセットストレート

リベットセット(オフセット)フラッシュセットストレート

    リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセット

    リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセット

      リベットセット(ストレート)チップリベットセット

      リベットセット(ストレート)チップリベットセット

        電子産業用工具セット

        電子産業用工具セット

          プリングヘッド用ノーズピース

          プリングヘッド用ノーズピース

            ハイカプラ ソケット

            ハイカプラ ソケット

              チューブフィッター ユニオンワイ

              チューブフィッター ユニオンワイ

                メーカー ATI ATI ATI ミニター チェリーファスナーズ ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                通常価格 5,338円 1,852円 1,982円 44,186円 8,689円 1,191円 700円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 カプラ カプラ
                JANコード 4547230112340 4547230112081 - - - - -
                トラスココード 792-7690 792-7452 - - - - -
                適用 フラッシュリベット用 フラッシュリベット用 - - - - -
                長さ(インチ) 5-1/2 5-1/2 - - - - -

                リベットセット(オフセット)フラッシュセットストレートのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました