(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,852円
税込単価
2,037円

【特長】・リベットをかしめるために使用します。【用途】・航空産業向け。【材質】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • JANコード:
    4547230112081
  • トラスココード:
    792-7452
  • 適用:
    フラッシュリベット用
  • ボディ(インチ):
    1/2
  • 長さ(インチ):
    5-1/2
  • 質量(g):
    136.000
  • 材質1:
    工具鋼
  • 摘要:
    フラッシュリベット用

型番

ATI100AF-5A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATI100AF-5A

1個

1,852( 2,037円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リベットをかしめるために使用します。
【用途】
・航空産業向け。
【材質】
・工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセットの型番ATI100AF-5Aのページです。
型番ATI100AF-5Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセット

リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセット

    SI チャックハンドル

    SI チャックハンドル

      SI エアダイグラインダー

      SI エアダイグラインダー

        SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

        SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

          ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

          ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

            TRUSCO エアマイクログラインダー用軸付砥石 10X12X3 #80

            TRUSCO エアマイクログラインダー用軸付砥石 10X12X3 #80

              アタッチメント パワーリベッター

              アタッチメント パワーリベッター

                マイクロカプラ MC-06SC

                マイクロカプラ MC-06SC

                  チューブフィッター ユニオンストレート

                  チューブフィッター ユニオンストレート

                    空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)

                    空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)

                      メーカー ATI 信濃機販 信濃機販 エス・ピー・エアー SK-11 トラスコ中山 大洋精工 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) 空研
                      通常価格 1,852円 1,271円 24,982円 19,091円 1,454円 574円 13,016円 2,218円 670円 23,276円
                      通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                      種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 - カプラ その他関連用品
                      JANコード 4547230112081 - - - - - - - - -
                      トラスココード 792-7452 - - - - - - - - -
                      適用 フラッシュリベット用 - - - - - - - - -
                      ボディ(インチ) 1/2 - - - - - - - - -

                      リベットセット(ストレート)フラッシュリベットセットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました