(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リベットセット(ストレート)チップリベットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ATI100A37/32
リベットセット(ストレート)チップリベットセット リベッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,982円
税込単価
2,180円

【特長】・リベットをかしめるために使用します。【用途】・航空機産業向けに。【材...

詳細情報を確認する

型番

ATI100A37/32 解除

Loading...

 
カタログを表示

ATI100A37/32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適用
長さ(インチ)
質量(g)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATI100A37/32

4547230111923
792-7291
7/32インチAN470リベット用
3-1/2
84.000
7/32インチAN470リベット用

1個

1,982( 2,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リベットをかしめるために使用します。
【用途】
・航空機産業向けに。
【材質】
・工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リベットセット(ストレート)チップリベットセットの型番ATI100A37/32のページです。
型番ATI100A37/32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リベットセット(ストレート)チップリベットセット

リベットセット(ストレート)チップリベットセット

    平曲りタガネ

    平曲りタガネ

      平タガネ(FCH-20F,FCH-25用)

      平タガネ(FCH-20F,FCH-25用)

        SP ニードルスケーラー

        SP ニードルスケーラー

          ニードルスケーラー

          ニードルスケーラー

            メーカー ATI 不二空機 不二空機 エス・ピー・エアー アネスト岩田キャンベル(DIY)
            通常価格 1,982円 1,900円 1,380円 48,750円 6,188円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   7日目   4日目  
            種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品
            ボディ(インチ) 1/2 - - - -
            材質1 工具鋼 - - - -

            リベットセット(ストレート)チップリベットセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            ATI100A2-332
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード 適用 長さ(インチ) 質量(g) 摘要

            2,029円

            ( 2,232円 )
            1個 あり

            1日目

            4547230111831792-72403/32インチAN470リベット用2-1/259.0003/32インチAN470リベット用

            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました