(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATH-1B
小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ ハカリ

小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ ATH-1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
210,807円
税込単価
231,888円

【特長】・アルミダイキャストケースで小型軽量・屋外、屋内でも見やすい文字高さ4...

詳細情報を確認する

Loading...

ATH-1B の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
トラスココード
本体寸法(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATH-1B

1000000
500
812-7709
207×331×251
13800.0
本体ボディ:アルミダイカスト

1個

210,807( 231,888円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミダイキャストケースで小型軽量
・屋外、屋内でも見やすい文字高さ45mmLCDを採用
・プリンタ印字、パソコンへの外部出力オプションがあります
・手元表示器により、あらゆる方向から計測可能
・環境にやさしいリチウムイオン充電池採用
【用途】
・吊り下げ計量

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

ATH-1Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズの型番ATH-1Bのページです。
型番ATH-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ

小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ

    ホイストスケール"フックスケール"

    ホイストスケール"フックスケール"

      防水・防塵直示無線式ホイストスケール(検定無)

      防水・防塵直示無線式ホイストスケール(検定無)

        防水型クレーンスケール

        防水型クレーンスケール

          フックスケールミニ(検定付)

          フックスケールミニ(検定付)

            防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

            防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

              フックスケールミニ

              フックスケールミニ

                ウェイングインジケータ AD-4407A

                ウェイングインジケータ AD-4407A

                  メーカー JFEアドバンテック クボタ計装 クボタ計装 JFEアドバンテック クボタ計装 守隨本店 クボタ計装 エー・アンド・デイ
                  通常価格 210,807円 177,274円 621,000円 391,296円 140,590円 511,380円 140,590円 17,054円
                  通常出荷日 8日目~   8日目   11日目   4日目~   8日目   6日目~   4日目   2日目~  
                  主要用途 はかり はかり - はかり カウンティングスケール はかり はかり -
                  種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 -
                  乾電池対応 有り 有り - 有り 有り 有り 無し -
                  パソコン接続機能 有り 無し(接続不可) - 無し(接続不可) - 無し(接続不可) 無し(接続不可) -
                  プリンター接続機能 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) 無し(接続不可) - 無し(接続不可) - 無し(接続不可) 無し(接続不可) -

                  小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  ATH-05B
                  ATH-2B
                  ATH-3B
                  ATH05BL
                  ATH1BL
                  ATH2BL
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ひょう量
                  (g)
                  最小表示
                  (g)
                  トラスココード 本体寸法(mm) 質量(g) 材質1

                  210,807円

                  ( 231,888円 )
                  1個 -

                  8日目

                  500000200812-7708207×331×25113800.0本体ボディ:アルミダイカスト

                  222,740円

                  ( 245,014円 )
                  1個 -

                  8日目

                  20000001000812-7710207×331×25118800.0本体ボディ:アルミダイカスト

                  222,740円

                  ( 245,014円 )
                  1個 -

                  8日目

                  30000001000812-7711207×331×25118800.0本体ボディ:アルミダイカスト

                  290,357円

                  ( 319,393円 )
                  1個 -

                  18日目

                  500000200812-7704-13800.0本体ボディ:アルミダイカスト、手元表示器:樹脂成型品

                  290,357円

                  ( 319,393円 )
                  1個 -

                  14日目

                  1000000500812-7705-13800.0本体ボディ:アルミダイカスト、手元表示器:樹脂成型品

                  302,290円

                  ( 332,519円 )
                  1個 -

                  18日目

                  20000001000812-7706-18800.0本体ボディ:アルミダイカスト、手元表示器:樹脂成型品

                  はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました