(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーホイスト チェーン式 ATC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーホイスト チェーン式 ATC型

通常価格(税別)
275,663円 ~ 280,660円
税込価格
303,229円 ~ 308,726円

チェーンタイプホイストは強靱性・耐摩耗性にすぐれた、合金鋼の表面硬化ロードチェ...

詳細情報を確認する

  • 標準揚程(m):
    2
  • 接続口径:
    Rc3/8
  • 給気圧力(MPa):
    0.4~0.6

(i)ご注意

  • ホイストの使用にあたっては、フィルタおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
巻上速度(m/min)
空気消費量([[M3]]/min)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.06
541-5951
14.0~20.0
0.52~0.85
14300.0

1個

275,663( 303,229円 )

15日目

0.125
541-5942
6.5~12.0
0.55~0.9
14500.0

1個

280,660( 308,726円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェーンタイプホイストは強靱性・耐摩耗性にすぐれた、合金鋼の表面硬化ロードチェーンを採用しており十分な耐久性と安全性を備えたエアホイストです。
【特長】
・高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます
・自在のスピードコントロールです
・小型・軽量、エアモーターで安全運転です
・強力ロードチェーン採用により高頻度にも対応します
・上、下限リミットスイッチ付で安全です
【用途】
・機械加工のワーク搬送および着脱に
・金型作業および治具の芯出しに
・化学工場や爆発危険な場所に

(i)ご注意

  • ホイストの使用にあたっては、フィルタおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーホイスト チェーン式 ATC型

エアーホイスト チェーン式 ATC型

    電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

    電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

      エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

      エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

        小型ホイスト(単相100V)

        小型ホイスト(単相100V)

          エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

          エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

            エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

            エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

              エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

              エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

                ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

                ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

                  チェーンホイスト

                  チェーンホイスト

                    ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

                    ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

                      単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

                      単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

                        エアホイスト シングルチェーンタイプ

                        エアホイスト シングルチェーンタイプ

                          バイタル 電気ホイスト100kg

                          バイタル 電気ホイスト100kg

                            メーカー 遠藤工業 トーヨーコーケン 遠藤工業 マキタ 遠藤工業 遠藤工業 日本ニューマチック工業 象印 マキタ 遠藤工業 象印 遠藤工業 バイタル工業
                            通常価格 275,663円 116,982円 131,922円 92,888円 234,838円 185,033円 205,299円 140,107円 125,485円 667,985円 364,000円 289,541円 73,879円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   2日目~   3日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   3日目~   19日目   4日目   11日目   4日目  
                            標準揚程(m) 2 - 1.9 - 3 - 3 5 15 3 5 3 10
                            接続口径 Rc3/8 - Rc3/8 - - - - - - - - Rp1/2 -
                            給気圧力(MPa) 0.4~0.6 - 0.4〜0.6 - - 0.4〜0.6 - - - 0.4~0.6 - 0.4~0.6 -

                            エアーホイスト チェーン式 ATC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました