(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
913,680円 756,161円
税込単価
1,005,048円 831,777円

【特長】・特許のオートロックフックジョイントで組立・解体が容易に行えます。・組...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 最大使用質量(Kg):
    250
  • 最大作業床高さ(m):
    2.53
  • 段数:
    1
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    140
  • 手すり高さ(mm):
    908
  • トラスココード:
    542-5298
  • 質量(g):
    127700.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 作業床高さ(m):
    2.28~2.53
  • 枠寸法(mm):
    1840×1420
  • 外形寸法(mm)高さ:
    3210~3460

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATA-1B

1個

913,680円

756,161

( 831,777円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許のオートロックフックジョイントで組立・解体が容易に行えます。
・組立後は下部の4個のキャスターで小移動が行え、解体すればコンパクトに運搬・格納が行えます。
・幅木高さが150mmになりました。
【用途】
・外壁・電気工事、美術館備品など多目的に。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):250
・全高(m):3.46
・全高(m):3.46
・作業床の高さ(m):2.28
・作業床寸法(m):1720×1200
・組立式
・トラスココード:542-5298
・質量:127.7kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 移動式足場ATA型 1段セットの型番ATA-1Bのページです。
型番ATA-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

    作業台(折畳み式)

    作業台(折畳み式)

      メーカー ピカコーポレイション エスコ
      通常価格 913,680円 184,110円
      通常出荷日 9日目   1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ 高所作業台 高所作業台
      最大使用質量(Kg) 250 150
      最大作業床高さ(m) 2.53 -
      段数 1 -
      踏ざん踏面幅(mm) 140 -

      ピカ 移動式足場ATA型 1段セットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました