(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タマローリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AT-600
タマローリー タマローリー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,731円 34,176円
税込単価
42,604円 37,594円

【特長】・材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は型番:AT-1000です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

AD-100

AT-1000

AT-100(AT-100-K)

AT-2000

AT-200(AT-200-K)

AT-3000

AT-300(AT-300-K)

AT-500(AT-500-K)

AT-500A

AT-800N

商品情報を表示

AT-600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
注水口内径(mm)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
排水口内径(mm)
使用温度範囲
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-600

600L
106-1300
4906301502105
21000
ポリエチレン(PE)
-
1100
910
880
-
44
-
1インチフィッティング付

1個

38,731円

34,176

( 37,594円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています
【用途】
・防除や灌水のご使用に
・非常用品としてのご使用に

(i)ご注意

  • 画像は型番:AT-1000です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タマローリーの型番AT-600のページです。
型番AT-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タマローリー

タマローリー

    スーパーローリータンク

    スーパーローリータンク

      ポリエチレン給水容器(バルブ付)

      ポリエチレン給水容器(バルブ付)

        LL型セキスイ槽

        LL型セキスイ槽

          50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

          50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

            ホームローリータンク

            ホームローリータンク

              タマローリー ブラック

              タマローリー ブラック

                オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                  ローリータンク Y型

                  ローリータンク Y型

                    ローリータンク YS型 バルブ付

                    ローリータンク YS型 バルブ付

                      オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                      オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                        潤滑油薄型タンク

                        潤滑油薄型タンク

                          オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                          オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                            メーカー コダマ樹脂 スイコー エスコ 積水テクノ成型 エスコ スイコー コダマ樹脂 オーティ・マットー ダイライト ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 14,080円 16,186円 19,950円 31,370円 12,920円 10,381円 11,515円 15,658円 24,600円 20,057円 24,497円 94,620円 83,778円
                            通常出荷日 8日目   2日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   4日目   8日目~   8日目   4日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク - タンク
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン その他 ポリエチレン ポリエチレン その他 - その他

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AT-1000
                            AT-200-K
                            AT-2000
                            AT-300-K
                            AT-600B
                            AT-800N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 注水口内径(mm) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ 排水口内径(mm) 使用温度範囲 仕様

                            80,843円

                            ( 88,927円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1000L458-7928490630150205144000ポリエチレン(PE)36096015601075イエロー35-20~40℃-

                            18,643円

                            ( 20,507円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            300L458-7952490630150202012000ポリエチレン(PE)3606801000705イエロー35-20~40℃-

                            185,738円

                            ( 204,312円 )
                            1個 -

                            8日目

                            200L458-793649063015020139000ポリエチレン(PE)360620920570イエロー35-20~40℃-

                            22,443円

                            ( 24,687円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2000L458-7944490630150207570000ポリエチレン(PE)346160015501330イエロー44-20~40℃-

                            40,539円

                            ( 44,593円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            600L105-9821490630150216721000ポリエチレン(PE)-1100910880-44-黒色、1インチフィッティング付

                            48,120円

                            ( 52,932円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            800L458-7987490630150218127500ポリエチレン(PE)3609001350965イエロー35-20~40℃-

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました