(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外部温度センサー

外部温度センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
17,137円 ~ 29,135円  特別価格 
税込価格
18,851円 ~ 32,049円  特別価格 

【特長】・別売リモコンBOX-Fと熱風機本体を接続するのに必要です。【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 外部温度センサーには微弱な電流が流れています。ノイズや誘導起電圧等による誤作動防止のため、外部温度センサーのコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにして下さい。
  • 外部温度センサーには微弱な電流が流れています。ノイズや誘導起電圧等による誤作動防止のため、外部温度センサーのコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにして下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
熱風加工機用パーツ
外部温度センサー
853-6755
300.0

1個

17,137( 18,851円 )

6日目

熱風加工機用パーツ
外部温度センサー
853-6757
500.0

1個

25,634円

24,767

( 27,244円 )

7日目

熱風加工機用パーツ
外部温度センサー
853-6758
600.0

1個

29,135( 32,049円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売リモコンBOX-Fと熱風機本体を接続するのに必要です。
【用途】
・乾燥BOXや、炉内部の温度を直接制御可能。
・直接制御する時にはこの「外部温度センサー」と上記の「リモコンBOX-F」、「リモコンコード-F」をお求め下さい。感熱部及びリードの長さにより価格納期等が異なりますのでお問合せください。

(i)ご注意

  • 外部温度センサーには微弱な電流が流れています。ノイズや誘導起電圧等による誤作動防止のため、外部温度センサーのコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにして下さい。
  • 外部温度センサーには微弱な電流が流れています。ノイズや誘導起電圧等による誤作動防止のため、外部温度センサーのコードはその他のAC(交流)側と近接して平走しないようにして下さい。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外部温度センサー

外部温度センサー

    熱風機用リモコンボックス

    熱風機用リモコンボックス

      スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m

      スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m

        スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m

        スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF10m

          プラジェット用アタッチメント

          プラジェット用アタッチメント

            ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ

            ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ

              ホットジェット K-2Aボビン

              ホットジェット K-2Aボビン

                ポータブル熱風機

                ポータブル熱風機

                  “プラジェット”(温度可変タイプ)

                  “プラジェット”(温度可変タイプ)

                    据付型熱風ヒーター

                    据付型熱風ヒーター

                      ハンディ熱風機標準タイプ

                      ハンディ熱風機標準タイプ

                        "プラジェット"(標準タイプ)

                        "プラジェット"(標準タイプ)

                          工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ

                          工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ

                            メーカー スイデン スイデン スイデン スイデン アズワン 八光電機 マツデン パークヒート 石崎電機製作所 パークヒート パークヒート 石崎電機製作所 白光
                            通常価格 17,137円 72,594円 14,700円 8,700円 3,400円 175,316円 7,417円 127,014円 70,318円 53,291円 72,896円 27,768円 10,410円
                            通常出荷日 6日目~   5日目   7日目   7日目   10日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            外部温度センサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました