(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
457円
税込単価
503円

【特長】・不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • ろ過風速(m/s):
    2.5
  • 初期圧力損失(Pa):
    49
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 捕集効率(%):
    70
  • 本体寸法(mm):
    500×500
  • JANコード:
    4571355470214
  • 質量(g):
    65
  • トラスココード:
    777-7370
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    20

(i)ご注意

  • 空気ろ過用の商品です

型番

AT200NR-500X500 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT200NR-500X500

50個

457( 503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。
【用途】
・一般空調用。
・塗装ブース 外気取入・循環・排気用。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 空気ろ過用の商品です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANAI 排気フィルター 50CMX50CMの型番AT200NR-500X500のページです。
型番AT200NR-500X500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

    カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

    カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

      メーカー 金井重要工業 橋本クロス
      通常価格 457円 10,725円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ 関連商品 関連商品
      その他 オプション オプション
      ろ過風速(m/s) 2.5 -
      初期圧力損失(Pa) 49 -
      耐熱温度(℃) 80 -

      KANAI 排気フィルター 50CMX50CMのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました