(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-U4530E
ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付 ステンレスセイワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,500円
税込単価
30,250円

【特長】・材質にステンレス(SUS304)を使用しており汚れに強く、長く清潔に...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    775
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ナイロン
  • 均等積載量(kg/段):
    上段/下段:50/20
  • 支柱径(mm):
    22
  • 段数(段):
    2
  • こぼれ止め高さ(mm):
    25
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    -

型番

AS-U4530E 解除

Loading...

商品情報を表示

AS-U4530E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-U4530E

450
300
126-0905
5000.0

1個

27,500( 30,250円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質にステンレス(SUS304)を使用しており汚れに強く、長く清潔にご利用いただけます。
・溶接組立完成品ですので後々のビスなどの緩む心配がありません。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付の型番AS-U4530Eのページです。
型番AS-U4530Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付

ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付

    ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

    ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

      マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

      マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

        マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

        マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

          ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

          ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

            マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

            マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

              マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

              マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

                マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600X450 スチールキャスター付

                マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600X450 スチールキャスター付

                  マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

                  マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

                    マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター付

                    マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター付

                      ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)

                      ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)

                        ステンレスCSワゴン 段数(段)2

                        ステンレスCSワゴン 段数(段)2

                          ステンレス 両面棚ワゴン

                          ステンレス 両面棚ワゴン

                            メーカー テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) サカエ トクヤマ
                            通常価格 27,500円 31,286円 32,863円 36,389円 28,848円 50,968円 54,496円 34,380円 56,691円 48,592円 24,553円 26,436円 64,399円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   8日目   3日目   8日目  
                            高さ(mm) 775 775 750 775 750 800 800 775 800 800 750 - 816
                            最大積載量(kg/台) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - 45
                            材質1 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) - -
                            材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:ステンレス(SUS304) キャスター金具:ステンレス(SUS304) キャスター金具:ステンレス(SUS304) キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:ステンレス(SUS304) キャスター金具:スチール キャスター金具:ステンレス(SUS304) キャスター金具:スチール 車輪:ナイロン - -
                            材質3 車輪:ナイロン 車輪:ナイロン 車輪:ナイロン 車輪:ナイロン 車輪:ナイロン 車輪:ナイロンウレタン 車輪:ナイロンウレタン 車輪:ナイロン 車輪:ナイロンウレタン 車輪:ナイロンウレタン - - -

                            ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-U6045E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            28,777円

                            ( 31,655円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            600450126-09077300.0

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました