(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つり専用クランプ ASTL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASTL-1
縦つり専用クランプ ASTL型 ツリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,715円
税込単価
73,387円

【特長】・形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。・衝撃の強いとんぼ(反転)作業も...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

ASTL-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASTL-1

1
851-6140
7000.0

1個

66,715( 73,387円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。
・衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
【用途】
・形鋼・縦つり専用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

縦つり専用クランプ ASTL型の型番ASTL-1のページです。
型番ASTL-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つり専用クランプ ASTL型

縦つり専用クランプ ASTL型

    形鋼縦つり用クランプ AC型

    形鋼縦つり用クランプ AC型

      イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

      イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

        鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

        鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

          水平吊りクランプ

          水平吊りクランプ

            横つり用クランプ VAR型

            横つり用クランプ VAR型

              形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

              形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

                縦つり用無傷クランプ NE型

                縦つり用無傷クランプ NE型

                  横つり専用クランプ H型

                  横つり専用クランプ H型

                    レールクランプ

                    レールクランプ

                      スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

                      スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

                        縦つり用無傷クランプ NNE2型

                        縦つり用無傷クランプ NNE2型

                          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                            メーカー 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 66,715円 66,701円 132,849円 46,533円 36,398円 57,263円 43,006円 124,289円 47,500円 53,982円 25,648円 96,072円 73,511円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   5日目   4日目~   4日目~   1日目   4日目   4日目  

                            縦つり専用クランプ ASTL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASTL-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g)

                            91,345円

                            ( 100,480円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2851-614111000.0

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました