(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管ステッカー 蒸気

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AST-2L
配管ステッカー 蒸気【10個入り】 ハイカンステッカー ジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,716円
税込単価
1,888円

【仕様】・水、熱に強いアルミ製ステッカーです。・材質:アルミ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    蒸気
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • JIS配管識別ステッカー(JIS Z 9102 3.識別表示に準拠)
配管ステッカー 蒸気【1~10個入り】  製品特長・仕様1

AS-2M

【特長】

  • 50ミクロン厚のアルミシートです。
  • 酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
  • 配管表面温度約-30℃~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。
    ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
  • 屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
配管ステッカー 蒸気【1~10個入り】  製品特長・仕様

断面図

型番サイズ地色マンセル値タイプ
AST-2L150×80mm(0.12mm厚)暗い赤7.5R 3/6タテ型
AST-2M120×60mm(0.12mm厚)
AST-2S80×40mm(0.12mm厚)
AST-2SS60×30mm(0.12mm厚)極小
AS-2M60×120mm(0.12mm厚)ヨコ型
 
商品情報を表示

AST-2L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AST-2L

4571181429066
746-5700
80
0.12
150
53
150×80(0.12厚)

1パック

10個入り

1,716( 1,888円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・水、熱に強いアルミ製ステッカーです。
・材質:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管ステッカー 蒸気の型番AST-2Lのページです。
型番AST-2Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管ステッカー 蒸気

配管ステッカー 蒸気

    配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

    配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

      配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

      配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

        配管分別ステッカー

        配管分別ステッカー

          ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

          ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

            備品用ステッカー

            備品用ステッカー

              ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

              ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

                配管ステッカー 方向表示

                配管ステッカー 方向表示

                  ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

                  ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

                    ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

                    ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

                      流体名ステッカー 80X240

                      流体名ステッカー 80X240

                        高圧ガス施設標識

                        高圧ガス施設標識

                          高圧ガス関係標識

                          高圧ガス関係標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 818円 867円 864円 282円 1,610円 397円 1,995円 990円 956円 1,238円 1,119円 1,362円 832円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   2日目   4日目~   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   4日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - 安全標識 安全標識 - 安全標識 - - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) アルミ - - ポリプロピレン(PP) アルミ - 塩化ビ二―ル(PVC) - - その他 その他 その他 その他
                            表示内容 その他 - - その他 その他 - その他 - - その他 その他 その他 その他
                            取付仕様 その他 - - その他 その他 - その他 - - テープ その他 その他 その他
                            表示内容詳細 蒸気 - - - 天然ガス - - - - 高圧ガス - - -

                            配管ステッカー 蒸気のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AST-2M
                            AST-2S
                            AST-2SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 寸法(mm)

                            1,543円

                            ( 1,697円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4571181429073746-5718---32120×60(0.12厚)

                            911円

                            ( 1,002円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4571181429080746-5726400.12801480×40(0.12厚)

                            818円

                            ( 900円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4571181429097746-5734300.1260860×30(0.12厚)

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました