(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュリティーシール 150×100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セキュリティーシール 150×100【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,747円
税込価格
1,922円

【特長】・ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    100
  • サイズ(長手)(mm):
    150
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 形状詳細:
    長方形
  • 取付仕様:
    粘着シール
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 質量(g):
    16

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番使用形体形状サイズ(短手)サイズ(長手)粘着・テープ表示内容JANコード
ASS-SJ貼る横型100mm150mm有り開封済4560343374108
ASS-SE貼る横型100mm150mm有りVOID4560343374092
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VOID
4560343374092
818-6176
英字

5個

1,747( 1,922円 )

2日目

開封済
4560343374108
818-6177
日本語

5パック

10個入り

1,747( 1,922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます
・好きな形に切って使えます
・別作でシール表面にロゴや文字を入れることが可能です
・表示内容(はがした時に残る文字)は変更不可です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュリティーシール 150×100

セキュリティーシール 150×100

    超高輝度反射シート プリズム型

    超高輝度反射シート プリズム型

      光サインプレート 会議中/空室

      光サインプレート 会議中/空室

        光サインプレート 在室/不在

        光サインプレート 在室/不在

          光サインプレート 使用中/空室

          光サインプレート 使用中/空室

            普通反射シート

            普通反射シート

              メーカー アイマーク トラスコ中山 共栄プラスチック 共栄プラスチック 共栄プラスチック トラスコ中山
              通常価格 1,747円 4,755円 1,900円 1,900円 1,900円 2,245円
              通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目~  
              使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る
              形状 横型 - 横型 横型 横型 -
              サイズ(短手)(mm) 100 227 50 50 50 227
              サイズ(長手)(mm) 150 - 150 150 150 -
              粘着・テープ 有り 有り 有り 有り 有り 有り

              セキュリティーシール 150×100のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました