(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,848円
税込単価
31,733円

【特長】・材質にステンレス(SUS304)を使用しており汚れに強く、長く清潔に...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    750
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 色:
    シルバー
  • トラスココード:
    126-0909
  • 質量(g):
    6800.0
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ナイロン
  • 均等積載量(kg/段):
    上段/下段:50/20
  • 支柱径(mm):
    22
  • 段数(段):
    2

型番

AS-PN6045E 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-PN6045E

1個

28,848( 31,733円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質にステンレス(SUS304)を使用しており汚れに強く、長く清潔にご利用いただけます
・完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付の型番AS-PN6045Eのページです。
型番AS-PN6045Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

    マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

    マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

      マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600X450 スチールキャスター付

      マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600X450 スチールキャスター付

        マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

        マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

          ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)

          ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)

            ステンレスワゴン C4型 ソリッドカート  (SUS304)

            ステンレスワゴン C4型 ソリッドカート (SUS304)

              ステンレスCSワゴン

              ステンレスCSワゴン

                ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚2段仕様) MN02シリーズ

                ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚2段仕様) MN02シリーズ

                  ステンレスCSワゴン 段数(段)2

                  ステンレスCSワゴン 段数(段)2

                    メーカー テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) キャニオン サカエ アズワン サカエ
                    通常価格 28,848円 32,863円 34,380円 36,389円 24,553円 137,299円 31,706円 42,050円 26,436円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   8日目   5日目   3日目   9日目   3日目  
                    間口(mm) 600 600 600 600 - - - - -
                    奥行(mm) 450 450 450 450 - - - - -
                    高さ(mm) 750 750 775 775 750 1540 760 - -
                    最大積載量(kg/台) 50 50 50 50 50 200 - - -
                    シルバー シルバー シルバー シルバー - - - - -

                    ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました