(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セミーティングチェアASL-110PPシリーズ 背・座樹脂

セミーティングチェアASL-110PPシリーズ 背・座樹脂

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,570円
税込価格
8,327円

【特長】・背・座樹脂製なので軽くて持ち運びがしやすく、汚れてもお手入れが大変し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    4000
  • 材質1:
    背・座:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    脚:スチール(電着塗装)
  • 奥行(mm):
    525
  • 高さ(mm):
    750
  • 座面高さ(mm):
    420
  • 幅(mm):
    490
  • 脚色:
    シルバー
  • 座奥行(mm):
    455
  • 座幅(mm):
    430
  • 張地:
    ポリプロピレン

(i)ご注意

  • お手入れ時に、シンナーやアルコール類の使用は絶対やめて下さい。
  • 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、硬くしぼったタオルなどで洗剤が残らないように十分水拭きして下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4550537125234
790-1984
ブラック
ブラック

1個

7,570( 8,327円 )

4日目

ブルー
4550537125241
790-1992
ブルー
ブルー

1個

7,570( 8,327円 )

1日目

アイボリー
4550537125258
790-2000
アイボリー
アイボリー

1個

7,570( 8,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背・座樹脂製なので軽くて持ち運びがしやすく、汚れてもお手入れが大変しやすいです。
・スタッキングできる構造なので使用しない時は、省スペースで収納できます。(8脚まで)
・ベーシックなカラーを採用してますので、会議室、ミーティングテーブル、食堂など幅広いシーンで使用できます。
【用途】
・会議室、ミーティングスペース・食堂用の椅子です。
【材質】
・背・座:ポリプロピレン(PP)
・脚:スチール(電着塗装)

(i)ご注意

  • お手入れ時に、シンナーやアルコール類の使用は絶対やめて下さい。
  • 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、硬くしぼったタオルなどで洗剤が残らないように十分水拭きして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミーティングチェアASL-110PPシリーズ 背・座樹脂

セミーティングチェアASL-110PPシリーズ 背・座樹脂

    トラスコ スタッキングチェア 布張り TSMC ブラック/ブルー

    トラスコ スタッキングチェア 布張り TSMC ブラック/ブルー

      ナイキ 会議用チェアー E415F-1-BK

      ナイキ 会議用チェアー E415F-1-BK

        メーカー アイリスチトセ トラスコ中山 ナイキ
        通常価格 7,570円 11,063円 22,617円
        通常出荷日 1日目~   1日目   4日目  
        種類 肘なし 肘なし 肘なし
        グリーン購入法適合品 適合 - -
        質量(g) 4000 - -
        材質1 背・座:ポリプロピレン(PP) - -
        材質2 脚:スチール(電着塗装) - -

        セミーティングチェアASL-110PPシリーズ 背・座樹脂のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました