(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS エアリー敷き布団

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS エアリー敷き布団

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,763円
税込単価
25,039円

【特長】・布団の柔らかさと、エアリーの機能を兼ね備えた敷き布団です。・5cmの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふとん
  • 厚み(mm):
    70
  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    2.1
  • JANコード:
    4967576138512
  • トラスココード:
    784-1086
  • 質量(g):
    5900
  • 材質1:
    [側生地]表面:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)100%

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASF-S

1個

22,763( 25,039円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布団の柔らかさと、エアリーの機能を兼ね備えた敷き布団です。
・5cmのエアロキューブRを、表はボリュームたっぷりのニット生地、裏はさわやかなメッシュ生地で包み込んでいます。
【商品仕様】
・幅(mm):1000
・高さ(mm):70
・奥行(mm):2100
・奥行(mm):2100
・詰めもの重量(約):0.85kg
・JANコード:4967576138512
・トラスココード:784-1086
・質量:5900g
【材質/仕上】
・[側生地]表面:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS エアリー敷き布団の型番ASF-Sのページです。
型番ASF-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS エアリー敷き布団

IRIS エアリー敷き布団

    エアリーマットレス

    エアリーマットレス

      エアリーロングクッション

      エアリーロングクッション

        エアリープラスマットレス

        エアリープラスマットレス

          メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
          通常価格 22,763円 34,447円 7,309円 24,760円
          通常出荷日 4日目   4日目   9日目   4日目  
          商品タイプ ふとん - - -
          厚み(mm) 70 - - -
          幅(mm) 1000 - - -
          長さ(m) 2.1 - - -
          JANコード 4967576138512 - - -

          IRIS エアリー敷き布団のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました