(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサダ バンドソー222・22F用のこ刃 ハイス 8山

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサダ バンドソー222・22F用のこ刃 ハイス 8山

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,421円 6,480円
税込単価
8,163円 7,128円

【特長】・刃先には最高級コバルト入りハイスを使用しています。・高速度・重切削性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドソー用のこ刃
  • 本体/替刃/付属品:
    替刃
  • 山数:
    8
  • 適合機種:
    バンドソー222・22F
  • トラスココード:
    852-2737
  • JANコード:
    4991756078367
  • 質量(g):
    1150
  • 材質1:
    母材:鋼材
  • 材質2:
    刃先:ハイス(コバルト入)

型番

ASB-222H-8 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASB-222H-8

5個

7,421円

6,480

( 7,128円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先には最高級コバルト入りハイスを使用しています。
・高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、長寿命です。
【用途】
・丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料の切断に。
【商品仕様】
・材質:ハイス(コバルト入)
・山数:8
・適合機種:バンドソー222・22F
・適合機種:バンドソー222・22F
・材質:ハイス(コバルト入)
・山数:8
・JANコード:4991756078367
・トラスココード:852-2737
・質量:1.15kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサダ バンドソー222・22F用のこ刃 ハイス 8山の型番ASB-222H-8のページです。
型番ASB-222H-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサダ バンドソー222・22F用のこ刃 ハイス 8山

アサダ バンドソー222・22F用のこ刃 ハイス 8山

    バンドソー専用のこ刃 グリッドソー

    バンドソー専用のこ刃 グリッドソー

      バンドソー用パーツ

      バンドソー用パーツ

        バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃

        バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃

          バンドソー BS2301A用鋸刃

          バンドソー BS2301A用鋸刃

            新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

            新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

              MEIHO バンドソーブレード

              MEIHO バンドソーブレード

                バンドソー替刃 汎用刃

                バンドソー替刃 汎用刃

                  充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃

                  充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃

                    バンドソー替刃 木工仕上用

                    バンドソー替刃 木工仕上用

                      フナソー 電着ダイヤモンドバンドソー

                      フナソー 電着ダイヤモンドバンドソー

                        バンドソーブレード

                        バンドソーブレード

                          バンドソー用ノコ刃 SBBM

                          バンドソー用ノコ刃 SBBM

                            メーカー アサダ アサダ アサダ レッキス工業 レクソン アサダ ワキタ SK-11 アサダ SK-11 フナソー 育良精機製作所 新ダイワ工業
                            通常価格 7,421円 6,198円 730円 1,975円 6,028円 43,464円 20,411円 1,638円 2,000円 1,655円 16,995円 20,250円 4,145円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   1日目   5日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ ハンドソー用のこ刃 ハンドソー用のこ刃 - - - その他関連商品 - その他関連商品 - その他関連商品 - - ハンドソー用のこ刃
                            本体/替刃/付属品 替刃 替刃 付属品 - - - - - 替刃 - - - -
                            山数 8 - - - - - - - 14/18 - - - -
                            適合機種 バンドソー222・22F - - - - バンドソー32F - - 充電式バンドソーH60Eco - - - -
                            トラスココード 852-2737 - - - - 852-1317 - - 391-7517 - - - -

                            アサダ バンドソー222・22F用のこ刃 ハイス 8山のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました