(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-900G-600
ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口900mm ホカンコ

通常単価(税別)
51,603円
税込単価
56,763円

【特長】・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

AS-900G-600 解除

Loading...

商品情報を表示

AS-900G-600の仕様・寸法情報

間口(mm)900奥行(mm)350
高さ(mm)600トラスココード510-8713
JANコード4560155875664質量(g)24000.0
材質1ステンレス(SUS430) - -

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-900G-600

350
600
510-8713
4560155875664
24000.0

1個

51,603( 56,763円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置微調整が容易です。
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません。
・棚板追加可能です。
・網戸、開き戸、オープン棚(戸なし)も別途製作可能です。
【用途】
・工場
・研究所
・部品・材料・工具の保管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口900mmの型番AS-900G-600のページです。
型番AS-900G-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口900mm

ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口900mm

    ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口750mm

    ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口750mm

      ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口600mm

      ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口600mm

        ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口1200mm

        ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1200mm

          ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1800mm

          ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1800mm

            ステンレス吊戸棚(ガラス戸)  間口1500mm

            ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口1500mm

              タクボ NS用 棚セット NST-13

              タクボ NS用 棚セット NST-13

                Mr.トールマンダンディ JN5826

                Mr.トールマンダンディ JN5826

                  ステンレス吊戸棚 間口1200mm

                  ステンレス吊戸棚 間口1200mm

                    ステンレス吊戸棚 間口750mm

                    ステンレス吊戸棚 間口750mm

                      ステンレス吊戸棚 間口600mm

                      ステンレス吊戸棚 間口600mm

                        メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 タクボ タクボ 東製作所 東製作所 東製作所
                        通常価格 39,930円 34,860円 31,977円 48,879円 70,560円 58,689円 11,025円 758,625円 45,193円 31,977円 28,000円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   15日目   5日目   5日目   5日目  
                        間口(mm) 900 750 600 1200 1800 1500 - 5815 1200 750 600
                        材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                        ステンレス吊戸棚(ガラス戸) 間口900mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AS-900G-450
                        AS-900G-750
                        AS-900G-900
                        AS-900GS-450
                        AS-900GS-600
                        AS-900GS-750
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        奥行(mm) 高さ(mm) トラスココード JANコード 質量(g)

                        42,308円

                        ( 46,539円 )
                        1個 -

                        5日目

                        350450510-8705456015587554120000.0

                        60,256円

                        ( 66,282円 )
                        1個 -

                        5日目

                        350750510-8721456015587578727000.0

                        67,308円

                        ( 74,039円 )
                        1個 -

                        5日目

                        350900510-8730456015587590931000.0

                        39,930円

                        ( 43,923円 )
                        1個 -

                        5日目

                        300450510-8748456015587560222000.0

                        47,756円

                        ( 52,532円 )
                        1個 -

                        5日目

                        300600510-8756456015587572523000.0

                        59,524円

                        ( 65,476円 )
                        1個 -

                        5日目

                        300750510-8764456015587584825000.0
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        奥行(mm) 高さ(mm) トラスココード JANコード 質量(g)

                        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト