(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス吊戸棚 間口600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-600-600
ステンレス吊戸棚 間口600mm ホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,385円
税込単価
41,124円

【特長】・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

AS-600-600 解除

Loading...

商品情報を表示

AS-600-600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-600-600

350
600
510-8357
4560155875169
13000.0

1個

37,385( 41,124円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独立分離式の取付金具を利用している為、壁面取付の際に上下、左右の位置微調整が容易です。
・戸びらレール部に水抜き溝が有りますので洗っても水がたまりません。
・棚板追加可能です。
・網戸、開き戸、オープン棚(戸なし)も別途製作可能です。
【用途】
・工場
・研究所
・部品・材料・工具の保管

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス吊戸棚 間口600mmの型番AS-600-600のページです。
型番AS-600-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス吊戸棚 間口600mm

ステンレス吊戸棚 間口600mm

    ステンレス吊戸棚 間口750mm

    ステンレス吊戸棚 間口750mm

      ステンレス吊戸棚 間口1500mm

      ステンレス吊戸棚 間口1500mm

        ステンレス吊戸棚 間口1200mm

        ステンレス吊戸棚 間口1200mm

          ステンレス吊戸棚 間口900mm

          ステンレス吊戸棚 間口900mm

            690mm 収納庫(両開き)

            690mm 収納庫(両開き)

              一斗缶保管庫 (SUS304)

              一斗缶保管庫 (SUS304)

                収納庫(2枚引き戸)

                収納庫(2枚引き戸)

                  400mm 収納庫(両開き)

                  400mm 収納庫(両開き)

                    収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-14

                    収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-14

                      吊り戸棚・ステンレス戸

                      吊り戸棚・ステンレス戸

                        ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63

                        ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63

                          ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

                          ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ マルゼン ケニス シンコー
                            通常価格 28,000円 31,977円 54,006円 45,193円 36,805円 49,147円 269,609円 47,421円 43,164円 70,506円 46,366円 78,139円 91,325円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 13日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   9日目~   5日目  
                            間口(mm) 600 750 1500 1200 900 900 - 900 900 1200 - - -
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - - - - - - -

                            ステンレス吊戸棚 間口600mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-600-450
                            AS-600-750
                            AS-600-900
                            AS-600S-450
                            AS-600S-600
                            AS-600S-750
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行(mm) 高さ(mm) トラスココード JANコード 質量(g)

                            29,892円

                            ( 32,881円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            350450510-8349456015587504613000.0

                            42,961円

                            ( 47,257円 )
                            1個 -

                            5日目

                            350750510-8365456015587528217000.0

                            48,737円

                            ( 53,611円 )
                            1個 -

                            5日目

                            350900510-8373456015587540421000.0

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            300450510-8462456015587510711000.0

                            34,491円

                            ( 37,940円 )
                            1個 -

                            5日目

                            300600510-8471456015587522014000.0

                            39,423円

                            ( 43,365円 )
                            1個 -

                            5日目

                            300750510-8489456015587534316000.0

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました