(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,877円
税込単価
108,765円

【特長】・AS-27型本体を回転台車に搭載したタイプです。【用途】・金属加工時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • トラスココード:
    147-2727
  • 質量(g):
    17000.0
  • 材質1:
    金属及び樹脂
  • 奥行(mm):
    413
  • 高さ(mm):
    760
  • 最大真空圧(kPa):
    20
  • 集じん容量(L):
    27
  • 消費電力(W):
    1000
  • 騒音値(dB):
    65
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 幅(mm):
    413
  • 最大風量([[M3]]/min):
    3
  • 電源(V):
    単相100

型番

AS-27R-50HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-27R-50HZ

1個

98,877( 108,765円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-27型本体を回転台車に搭載したタイプです。
【用途】
・金属加工時の切削片や切削油の回収に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27Rの型番AS-27R-50HZのページです。
型番AS-27R-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R

東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R

    エアーバキュームクリーナー

    エアーバキュームクリーナー

      エアーバキューム掃除機

      エアーバキューム掃除機

        業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7

        業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7

          東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M

          東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M

            微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”

            微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”

              乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU

              乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU

                三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

                三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

                  東浜 連続運転用掃除機

                  東浜 連続運転用掃除機

                    AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

                    AC100V/50L 乾式掃除機(微粒塵・粉体回収用)

                      コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15

                      コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15

                        メーカー 東浜商事 三立機器 三立機器 日立 東浜商事 スイデン アズワン 三立機器 東浜商事 エスコ 山崎産業
                        通常価格 98,877円 201,203円 424,111円 25,784円 225,337円 149,565円 32,164円 308,811円 261,574円 222,750円 68,278円
                        通常出荷日 5日目   4日目   10日目   2日目   3日目   5日目   1日目   4日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                        用途 乾湿両用 乾式 - 乾式 乾式 乾式 乾湿両用 乾式 乾式 乾式 湿式
                        種類 粉じんタイプ ペール缶タイプ - - 粉じんタイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ
                        トラスココード 147-2727 - - - 137-8181 - - - 147-4200 - -
                        質量(g) 17000.0 - - - 11000.0 - - - 13000.0 - -

                        東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27Rのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました