(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入り【10個入り】

日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入り
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,724円
税込単価
10,696円

【特長】・バイメタル材を使用し、切れ味鋭く耐久性抜群です。【用途】・鋼板、アル...

詳細情報を確認する

型番

AS-22B-14 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-22B-14

1パック

10個入り

9,724( 10,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタル材を使用し、切れ味鋭く耐久性抜群です。
【用途】
・鋼板、アルミ、プラスチック、自動車ボディーの切断に。
【商品仕様】
・山数:14
・全長(mm):96
・厚さ(mm):0.8
・有効刃長(mm):61
・適用材:プラスチック・木材
・色:グリーン
・ツノ付タイプ
・JANコード:4580117393470
・トラスココード:783-8565
・質量:40g
【材質/仕上】
・バイメタルハイス

AS-22B-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入りの型番AS-22B-14のページです。
型番AS-22B-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入り

日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入り

    セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)

    セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)

      セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

      セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

        日平 エアーソー替刃(32山) 10枚入り

        日平 エアーソー替刃(32山) 10枚入り

          セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

          セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

            PFZ 500E専用 金属用ブレード

            PFZ 500E専用 金属用ブレード

              セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品)

              セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品)

                PFZ 500E専用 木材用ブレード

                PFZ 500E専用 木材用ブレード

                  メーカー 日平機器 HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) 日平機器 HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ
                  通常価格 9,724円 3,140円 5,061円 9,724円 3,100円 1,300円 1,596円 1,264円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                  日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入りのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました