(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
864円
税込単価
950円

【特長】・水・熱に強いアルミ製!【摘要】・粘着シール【材質】・アルミ

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4571181426256
  • トラスココード:
    746-1933
  • 質量(g):
    8
  • 材質1:
    アルミ

型番

AS.4.9SS 解除

Loading...

商品の特徴

  • 水・熱に強いアルミ製!
  • 摘要:粘着シール
  • 寸法(mm):30×60(0.12mm厚)
  • 内容:炭酸ガス
  • 地色:うすい黄(マンセル値2.5Y 8/6
  • 耐熱温度(℃):約-30℃~+100℃
  • 10枚1組
  • アルミ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS.4.9SS

1個

864( 950円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・熱に強いアルミ製!
【摘要】
・粘着シール
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)の型番AS.4.9SSのページです。
型番AS.4.9SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

    配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

    配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

      配管ステッカー 蒸気

      配管ステッカー 蒸気

        配管ステッカー 方向表示

        配管ステッカー 方向表示

          備品用ステッカー

          備品用ステッカー

            ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

            ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

              配管分別ステッカー

              配管分別ステッカー

                ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

                ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

                  ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組

                  ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組

                    ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

                    ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

                      路面貼用ステッカー アルミステッカー 80X450

                      路面貼用ステッカー アルミステッカー 80X450

                        路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

                        路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

                          流体名ステッカー 80X240

                          流体名ステッカー 80X240

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 864円 867円 818円 990円 397円 1,610円 282円 956円 990円 1,995円 1,778円 1,490円 1,119円
                            通常出荷日 2日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   6日目   4日目~   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            JANコード 4571181426256 4571181425778 - - - - - 4571181422968 4571181420896 - - - -
                            トラスココード 746-1933 746-1691 - - - - - 746-0121 745-7685 - - - -
                            質量(g) 8 8 - - - - - 12 8 - - - -
                            材質1 アルミ アルミ - - - - - アルミ アルミ - - - -

                            配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました