(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円

【特長】・JIS配管識別方向表示ステッカーです。・20X50X0.12mm厚。...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4571181420896
  • トラスココード:
    745-7685
  • 質量(g):
    8
  • 材質1:
    アルミ

型番

AS.23.13SS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS.23.13SS

1パック

10個入り

990( 1,089円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・JIS配管識別方向表示ステッカーです。・20X50X0.12mm厚。・矢印色は白(マンセル値N9.5)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組の型番AS.23.13SSのページです。
型番AS.23.13SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組

ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組

    ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

    ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

      安全当番用マグネット

      安全当番用マグネット

        ユニット 室名表示板 倉庫

        ユニット 室名表示板 倉庫

          ユニット 室名表示板 書庫

          ユニット 室名表示板 書庫

            配管識別シート 無地  (縦管用) 大 ユニシート

            配管識別シート 無地 (縦管用) 大 ユニシート

              矢印ステッカー 30X60 100X120X50幅

              矢印ステッカー 30X60 100X120X50幅

                室名板(両面テープ付)

                室名板(両面テープ付)

                  ユニット 室名表示板 所長室

                  ユニット 室名表示板 所長室

                    ユニット 室名表示板 食堂

                    ユニット 室名表示板 食堂

                      室名表示板 物品庫

                      室名表示板 物品庫

                        ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                        ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                          ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240

                          ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 990円 430円 540円 577円 577円 850円 1,030円 1,695円 750円 750円 577円 3,060円 845円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   4日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   6日目   2日目  
                            JANコード 4571181420896 4571181380206 - - - - - - - - - 4571181490943 -
                            トラスココード 745-7685 737-8025 - - - - - - - - - 826-3925 -
                            質量(g) 8 50 - - - - - 70 - - - 325.000 -
                            材質1 アルミ ゴムマグネット ゴムマグネット - - - - アクリル - - - アルミ複合板 -

                            ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました