(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED矢印シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ARS-3S
LED矢印シート LEDヤジルシシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,360円
税込単価
20,196円

【特長】・磁石付なのでトラックのあおりに貼ったり、ハトメの穴にかけて使えるので...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    塩ビ
  • 表示内容:
    矢印

(i)ご注意

  • 雨天時は使用しないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

ARS-3S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ARS-3S

ARS-3S

ブルー
540×395
854-7509
540.000

1個

18,360( 20,196円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石付なのでトラックのあおりに貼ったり、ハトメの穴にかけて使えるのでいろいろな用途で使えます。
【用途】
・作業現場に。

(i)ご注意

  • 雨天時は使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED矢印シートの型番ARS-3Sのページです。
型番ARS-3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED矢印シート

LED矢印シート

    コーン用反射矢印板

    コーン用反射矢印板

      トーグ コーンサイン

      トーグ コーンサイン

        スコッチコーン

        スコッチコーン

          ビューティー閃光灯

          ビューティー閃光灯

            ヘビーコーン

            ヘビーコーン

              折りたたみカラーコーン

              折りたたみカラーコーン

                トラコーン

                トラコーン

                  コーンベッド T-COBE

                  コーンベッド T-COBE

                    ユニット コーンウエイト

                    ユニット コーンウエイト

                      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                      安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                        プラケード(1500×460×750)

                        プラケード(1500×460×750)

                          コーンベッド CO-BE

                          コーンベッド CO-BE

                            メーカー トーグ安全工業 つくし工房 トーグ安全工業 ミツギロン工業 グリーンクロス グリーンクロス TAKAGI トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 ミツギロン工業 ミツギロン工業
                            通常価格 14,543円 8,077円 6,340円 1,638円 3,960円 5,310円 1,180円 1,031円 754円 773円 737円 6,157円 745円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目  
                            材質1 塩ビ - アルミ板 - - - - - - - - - -
                            表示内容 矢印 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARS-1
                            ARS-1S
                            ARS-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            17,451円

                            ( 19,196円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド860×470854-7506720.000

                            14,543円

                            ( 15,997円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド540×395854-7507540.000

                            18,360円

                            ( 20,196円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー860×470854-7508720.000

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました