(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アラミド繊維耐熱フェルト 150cm幅×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アラミド繊維耐熱フェルト 150cm幅×10m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
182,105円
税込単価
200,316円

【特長】・極低温から高温に至る広い温度域で使用可能なフェルトです【用途】・遮熱...

詳細情報を確認する

型番

ARFH150010 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARFH150010

1個

182,105( 200,316円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極低温から高温に至る広い温度域で使用可能なフェルトです
【用途】
・遮熱、断熱、保温が必要とされる用途
・救助服、防火服、バグフィルター、ドライヤーキャンバス、電気絶縁材等
【商品仕様】
・150cm×10m
・厚み3.6~5mm
・JANコード:4560313441649
・トラスココード:805-0931
・質量:3.45kg
【材質/仕上】
・メタ系アラミドフェルト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アラミド繊維耐熱フェルト 150cm幅×10mの型番ARFH150010のページです。
型番ARFH150010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アラミド繊維耐熱フェルト 150cm幅×10m

アラミド繊維耐熱フェルト 150cm幅×10m

    両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート原反カットのみ 95cm×1m

    両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート原反カットのみ 95cm×1m

      1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

      1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

        両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90

        両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90

          耐熱シート 0.92×0.92m~1.92×1.92m

          耐熱シート 0.92×0.92m~1.92×1.92m

            菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート175×190

            菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート175×190

              保温シート

              保温シート

                アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1m

                アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1m

                  エンビシート平ツヤ

                  エンビシート平ツヤ

                    ターポリンシート(ポリエステル帆布)

                    ターポリンシート(ポリエステル帆布)

                      エンビシートエンボス

                      エンビシートエンボス

                        スノーテックス・スーパークールクロス

                        スノーテックス・スーパークールクロス

                          エンビシートピラマット

                          エンビシートピラマット

                            メーカー 菊地シート 菊地シート エスコ 菊地シート アズワン 菊地シート エスコ 菊地シート エムエフ エスコ エムエフ 萩原工業 エムエフ
                            通常価格 182,105円 18,228円 14,000円 20,372円 12,400円 50,910円 1,150円 20,843円 20,825円 24,880円 6,844円 58,105円 23,189円
                            通常出荷日 9日目   7日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   2日目  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート 養生シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 養生シート 養生シート - 養生シート - 養生シート -
                            形状 ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - シートタイプ - ロールタイプ -
                            ホワイト シルバー - シルバー グレー シルバー シルバー シルバー グリーン - - ホワイト グリーン
                            幅×長さ(m) 1.5×10 0.95×1 1×20 0.9×0.9 - 1.75×1.9 - 1.15×1 1×20 1.03×10 - 1.8×100 1×20
                            厚さ(mm) 3.6~5 2 約3 2 - 2 8.0 0.5 1.2 - - 0.3 1.8

                            アラミド繊維耐熱フェルト 150cm幅×10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました