(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーグ 矢印板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーグ 矢印板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,193円
税込単価
21,112円

【特長】・アルミ製なので軽くて丈夫です。【用途】・工事現場や駐車場内に。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-9

1個

19,193( 21,112円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製なので軽くて丈夫です。
【用途】
・工事現場や駐車場内に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーグ 矢印板の型番AR-9のページです。
型番AR-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーグ 矢印板

トーグ 矢印板

    ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

    ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

      点字タイル 300×300mm

      点字タイル 300×300mm

        誘導用矢印ステッカー 100X220

        誘導用矢印ステッカー 100X220

          鉄板 明治山 (穴4スミ)

          鉄板 明治山 (穴4スミ)

            鉄板 明治山

            鉄板 明治山

              表示板取付ベース 表示板付

              表示板取付ベース 表示板付

                カッティングシート 450mm×10M巻 G寸

                カッティングシート 450mm×10M巻 G寸

                  3M フォーム荷札 (500枚入) 28036

                  3M フォーム荷札 (500枚入) 28036

                    配管識別シート 帯のみ 中

                    配管識別シート 帯のみ 中

                      メーカー トーグ安全工業 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット 中川ケミカル スリーエムジャパン ユニット
                      通常価格 19,193円 26,400円 2,672円 1,697円 2,500円 2,500円 9,750円 16,579円 12,336円 737円
                      通常出荷日 4日目   9日目   4日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   4日目~  
                      商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド - - - - - - - -
                      材質(本体) アルミ アルミ - - - - - - - -
                      表示内容 矢印 矢印 - - - - - - - -
                      レッド/ホワイト オレンジ - - - - - - - -
                      高さ (mm) 480 - - - - - - - - -

                      標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました