(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,940円
税込単価
18,634円

【特長】・エアーニッパ用の替刃です。・端子の圧着ができます。【用途】・2.0s...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • JANコード:
    4953881853615
  • トラスココード:
    852-3248
  • 質量(g):
    300
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 圧着能力(sq)接続端子:
    2.0

型番

AR80-2.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR80-2.0

1個

16,940( 18,634円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーニッパ用の替刃です。
・端子の圧着ができます。
【用途】
・2.0sqの接続子の圧着に最適。
【商品仕様】
・適合本体:MR30AH
・圧着能力:接続子2.0sq
・JANコード:4953881853615
・トラスココード:852-3248
・質量:300g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0の型番AR80-2.0のページです。
型番AR80-2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

    ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq

    ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq

      ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5

      ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5

        ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0sq

        ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0sq

          ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR8P1-2.0

          ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR8P1-2.0

            ナイル 角型エヤーハサミ(AM型)

            ナイル 角型エヤーハサミ(AM型)

              ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬タイプ)Z85

              ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬タイプ)Z85

                ナイル 替刃裸端子用圧着刃1.25-2.0sq A8WP-125

                ナイル 替刃裸端子用圧着刃1.25-2.0sq A8WP-125

                  エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

                  エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

                    ナイル MP型エヤーニッパ(増圧器接続型)

                    ナイル MP型エヤーニッパ(増圧器接続型)

                      エヤーニッパ用替刃

                      エヤーニッパ用替刃

                        樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

                        樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

                          (メリー印)エアハサミ用替刃

                          (メリー印)エアハサミ用替刃

                            メーカー 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工
                            通常価格 16,940円 21,038円 18,056円 14,779円 14,779円 37,166円 17,600円 17,038円 39,433円 29,083円 8,400円 8,978円 11,336円
                            通常出荷日 13日目   8日目   6日目   7日目   19日目   7日目   6日目   8日目   4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 替刃 替刃 - 替刃 替刃 エアハサミ - 替刃 エアニッパ エアニッパ 替刃 替刃 エアハサミ
                            JANコード 4953881853615 4953881855312 4953881855114 4953881850713 4953881853417 - - 4953881852014 - - - - -
                            トラスココード 852-3248 852-3251 852-3255 852-3239 852-3253 - - 852-3240 - - 852-3498 - -
                            質量(g) 300 330 380.000 300 300 - - 300 - - - - -
                            材質1 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - - 特殊工具鋼 - - - - -

                            ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました