(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン UM600V 1100g (2600187)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメダイン UM600V 1100g (2600187)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,763円
税込単価
1,939円

【特長】・ネダ組付用、木質床材用ウレタン系接着剤・床暖房対応品。【用途】・ネダ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    淡黄色
  • JANコード:
    4901761386777
  • トラスココード:
    813-5117
  • 質量(g):
    1100
  • 材質1:
    主成分:ポリウレタン樹脂
  • 容量(g):
    1100
  • 粘度(mPa・s):
    180
  • 仕様:
    ガンタイプ
  • タイプ:
    根太組付用・木質床材用・床束用接着剤

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-243

10

1個

1,763( 1,939円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネダ組付用、木質床材用ウレタン系接着剤
・床暖房対応品。
【用途】
・ネダ組付用、木質床材用ウレタン系接着剤
【商品仕様】
・UM600V1100g(2600187)
・JANコード:4901761386777
・トラスココード:813-5117
・質量:1100g
【材質/仕上】
・主成分:ポリウレタン樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セメダイン UM600V 1100g (2600187)の型番AR-243のページです。
型番AR-243に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン UM600V 1100g (2600187)

セメダイン UM600V 1100g (2600187)

    セメダイン タイルエース P50ml CA-330

    セメダイン タイルエース P50ml CA-330

      セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

      セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

        セメダイン UM600 1100g

        セメダイン UM600 1100g

          セメダイン 車止め用 170ml RE-215

          セメダイン 車止め用 170ml RE-215

            TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

            TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

              接着剤トクダイ

              接着剤トクダイ

                セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                  接着剤 木工用速乾 180ml

                  接着剤 木工用速乾 180ml

                    セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                    セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                      セメダイン タイルエース 120ml RE-358

                      セメダイン タイルエース 120ml RE-358

                        セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276

                        セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276

                          接着剤 木工用速乾 50ml

                          接着剤 木工用速乾 50ml

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン タイルメント 鐘工業 セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 1,763円 597円 2,548円 1,731円 1,172円 3,815円 543円 1,875円 448円 697円 1,145円 1,434円 220円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   3日目  
                            商品種類 その他接着剤 - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - - その他接着剤 - - その他接着剤 その他接着剤 -
                            淡黄色 - - その他 - - 淡黄色 - - -
                            JANコード 4901761386777 - 4901761163347 - 4901761163248 - - 4901761172585 - - 4901761178754 4901761366625 -
                            トラスココード 813-5117 - 813-5087 - 813-5047 - - 813-5107 - - 813-5083 813-5125 -
                            質量(g) 1100 - 2000 - 266 - - 805.000 - - 193.000 1090.000 -

                            セメダイン UM600V 1100g (2600187)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました