(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプカバーエコキャッピカ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプカバーエコキャッピカ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
27円 ~ 28円
税込価格
30円 ~ 31円

【特長】・単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります・先端には...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用オプション
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    再生樹脂

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
788-4923
4580179990228
エコキャッピカ イエロー

20個

27( 30円 )

1日目

グリーン
788-4931
4580179990235
エコキャッピカ グリーン

8個

28( 31円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります
・先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます
【用途】
・単管・鉄筋の先端部養生に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプカバーエコキャッピカ

パイプカバーエコキャッピカ

    クランプ養生用軟質カバークランプル

    クランプ養生用軟質カバークランプル

      単管カバー トラピカ

      単管カバー トラピカ

        KTコーナージョイント(48.6用)

        KTコーナージョイント(48.6用)

          単管用ハードカバー

          単管用ハードカバー

            単管打ち込み先端

            単管打ち込み先端

              パラペットスタンション

              パラペットスタンション

                手すり用ジョイント

                手すり用ジョイント

                  単管打ち込みヘッド

                  単管打ち込みヘッド

                    単管キャップ オレンジキャップ

                    単管キャップ オレンジキャップ

                      アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

                      アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

                        養生クランプ

                        養生クランプ

                          単管打込ミキャップ

                          単管打込ミキャップ

                            メーカー アラオ つくし工房 アラオ コンドーテック アラオ エルアールジータカミヤ KEIAI(敬相) エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ アラオ 長谷川工業 コンドーテック アラオ
                            通常価格 27円 106円 608円 1,850円 102円 385円 91,464円 489円 387円 96円 62,065円 603円 143円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   3日目~   5日目   4日目  
                            商品タイプ 単管用オプション 単管用オプション 単管用オプション 単管用ジョイント 単管用オプション 単管用オプション 単管用オプション 単管用ジョイント 単管用オプション 単管用オプション 仮設足場板 単管用クランプ 単管用オプション
                            適用パイプ径(mm) 48.6 42.7、48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 - 48.6 48.6 48.6 - 48.6・42.7 48.6
                            質量(g) 50.000 - 700 - 40.000 - - - - 19.000 - - -
                            材質1 再生樹脂 - - - ポリエチレン(PE) - - - - 塩化ビニール - - -

                            パイプカバーエコキャッピカのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            単管パイプの危険防止
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/30
                            はめ込むだけで、端部の安全対策が簡単にできる、ゴム製のごつい物もあるが、それは値段が5倍くらいもする。たくさん使うなら、これがよい。しかし、耐候性が悪く、2,3年でポロポロになる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました